temp-H003 SSeries-EM

Электронная кроссировка DeltaV с модулями CHARM

Упрощение полевой кроссировочной проводки

Ввод/вывод по требованию повышает эксплуатационную гибкость

Электронная кроссировка обеспечивает гибкость, позволяя добавлять входы/выходы в любой точке предприятия, не затрагивая шкафы в диспетчерской. Электронная кроссировка обеспечивает подключение входов/выходов в одноканальном компоненте - так называемом модуле CHARacterization Modules (CHARM). Это означает отсутствие распределительного шкафа или перекрестной проводки, меньшее количество проводов, гораздо меньше работы и меньше точек контакта для потенциальных отказов.

Read More...
Click to continue reading Ввод/вывод по требованию повышает эксплуатационную гибкость
temp-C011 SSeries-EM

Принцип работы

Устранение необходимости кроссировки

Электронная кроссировка обеспечивает гибкость в добавлении вводов и выводов в любом месте предприятия без вмешательства в оборудование диспетчерской. Это стало возможным благодаря тому, что электронная кроссировка поддерживает самые различные интерфейсы ввода-вывода: аналоговый вход 4−20 мА, аналоговый выход 4−20 мА, аналоговый вход 0−10 В, термопары, терморезистор, дискретный ввод (сухой контакт или Namur), дискретный вывод высокого напряжения, релейные выходы или гальванически развязанные релейные вводы и выводы для больших токов и напряжений. Все это реализовано в одном канальном модуле CHARM. Модули CHARM могут быть размещены в опасных средах: класс 1, раздел 2 или зона 2 группы A, B, C, D.

Сокращение графика и рисков

После установки модуля CHARM каналу может быть предоставлено электронное подключение к любому контроллеру системы. В шкафу или панели кроссировки нет необходимости. Требуется меньше проводов, не обязательно знать места ввода-вывода заранее. Объем работ существенно сокращается, в системе меньше мест, в которых может возникнуть неисправность.

Гибкость к последующим изменениям

Поскольку в случае изменений в проекте в перестроении системы необходимости нет, электронная кроссировка позволяет вносить изменения без дополнительных затрат или задержек графика.

Получение предварительных аварийных сигналов

Модули CHARM подключаются к плате ввода-вывода CHARM (CIOC), которая в свою очередь может передавать данные в несколько устройств управления. Даже при наличии резервирования линий связи CIOC и электрораспределительной сети к модулям CHARM система всегда сообщит, если в поле что-то произошло. Например, CIOC может контролировать оба входа питания 24 В пост. тока и температуру, обеспечивая надежную работу, будучи при этом смонтированной удаленно в полевом корпусе в тяжелых условиях.

Продукт



Please enable JavaScript to use this website.