Быстрая оценка состояния оборудования для выполнения настройки в режиме реального времени

Интеграция полевых диагностических данных в систему управления позволяет операторам быстро оценивать состояние измерительных приборов, клапанов и механизмов и в реальном времени вносить коррективы для поддержания производительности и уровня качества. DeltaV может принимать сигналы о критическом состоянии основного оборудования от системы CSI 6500, обеспечивая операторов информацией, требующей действий, с целью защиты оборудования. Интеграция с пакетом AMS Device Manager позволяет операторам существенно сократить время ввода в эксплуатацию во время пуска оборудования.

Read More...
Click to continue reading Быстрая оценка состояния оборудования для выполнения настройки в режиме реального времени
Обеспечение надежности и информационная безопасность

Продукты




Как это работает

Принимайте осведомленные решения

Знание и понимание состояния полевого оборудования позволяет понимать цели автоматизации. Аварийные сигналы о состоянии оборудования на экране оператора предоставляют важную информацию, благодаря чему возможно внесение в реальном времени корректив, направленных на защиту оборудования и поддержания качества и производительности.

Сокращение времени пуска

Сокращение времени на ввод в эксплуатацию до 80% с помощью сочетания AMSDevice Manager и системы ДельтаВ. Используйте шаблоны устройств для определения конфигураций и последующего их применения к нескольким устройствам сразу. Массовая конфигурация означает возможность задания одного шаблона раз и навсегда и последующего его применения к нескольким устройствам одновременно. Быстрая проверка конфигураций с помощью встроенного инструмента создания отчетов.

Увеличение эксплуатационной готовности оборудования

Устойчивое управление возможно только при наличии актуальной базы данных, построенной на информации о полевом оборудовании. Система ДельтаВ использует подтвержденные данные и информацию о состоянии оборудовании, поступающие от интеллектуальных полевых устройств, чтобы гарантировать правильные управляющие действия, предотвращая нежелательные отключения при отказах в оборудовании. Критичные моменты управления будут осуществляться в надежной, высокоскоростной резервированной среде.

Please enable JavaScript to use this website.