temp-H003, рабочие станции РСУ

Рабочие станции РСУ DeltaV

Установка и обслуживание DeltaV без лишних трудностей с помощью специализированных рабочих станций DeltaV

В систему DeltaV заложен опыт в области эксплуатации и технического обслуживания.

DeltaV предоставляет компьютеры, специально предназначенные и испытанные для работы с приложениями системы. Рабочие станции DeltaV содержат комплектующие ― сетевые карты, память и жесткие диски большой вместимости, — необходимые для работы с приложениями DeltaV. Применение для развертывания операционной системы образов позволяет установить только необходимые для DeltaV приложения и гарантировать верную настройку системы для обеспечения безотказности и производительности, важных для критических задач.

Read More...
Click to continue reading В систему DeltaV заложен опыт в области эксплуатации и технического обслуживания.
DeltaV Workstations

Как это работает

Снижение расходов на аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение рабочих станций ДельтаВ сконфигурировано на оптимальное соотношение стоимости и производительности. Аппаратная конфигурация обеспечивает производительность, необходимую для системы ДельтаВ, без излишеств, увеличивающих стоимость.

Сокращение времени и расходов на внедрение

Для наилучшей производительности программное обеспечение DeltaV требует особой конфигурации параметров операционной системы. При использовании образов для установки Microsoft Windows все необходимые настройки конфигурируются автоматически, вследствие чего необходимость в ручной настройке системы для корректной установки ПО DeltaV отсутствует. Все необходимые специализированные аппаратные средства, такие как сетевые и графические адаптеры предустановлены и протестированы на совместимость с ПО DeltaV, что позволяет сократить время и трудозатраты на развертывание системы.

Обеспечение информационной безопасности

Из образов устанавливаются только те системные приложения, которые необходимы для работы системы DeltaV. Это является важным элементом обеспечения информационной безопасности, поскольку возможности для атаки компьютера существенно уменьшаются. При использовании несертифицированных компьютеров все установки и настройки должны быть выполнены вручную. Кроме того, вероятно необходимо переустановить саму операционную систему для гарантии наличия только необходимого минимума приложений.

Повышение удобства для оператора

Рабочие станции DeltaV с многомониторными конфигурациями для поддержки приложений интерфейса оператора DeltaV требуют применения особых графических адаптеров, драйверов и управляющего ПО. Применение нетестированных или неподдерживаемых графических адаптеров может привести к снижению производительности и возможным проблемам с интерфейсом оператора, таким как некорректное отображение диалогов.

Продукты





Please enable JavaScript to use this website.