Управляйте промышленным оборудованием, активами и данными с помощью передовых средств автоматизации и аналитики для любых сред.

Автоматизация и управление в нефтегазовой отрасли

Решения Emerson помогут удовлетворить быстро меняющиеся требования нефтегазовой отрасли.

Совершенствование обработки данных нефтегазовой отрасли в суровых условиях эксплуатации

Решения Emerson, сертифицированные ATEX и UL-HAZLOC, для промышленной автоматизации и управления позволяют уверенно управлять большими массивами данных при добыче на суше и на шельфе. Наши продукты, с интегрированными платформами PACEdge и Linux, обеспечивают широкий спектр потребностей, от устьев скважин и кустов скважин до трубопроводов, терминалов и хранилищ, удаленного мониторинга и управления оборудованием нефтеперерабатывающего завода. Мониторинг состояния оборудования в суровых условиях, прогнозирование сбоев до их возникновения и обеспечение полной безопасности.

Read More...
Click to continue reading Совершенствование обработки данных нефтегазовой отрасли в суровых условиях эксплуатации

Сегменты нефтегазовой промышленности



Сообщество Exchange 365

Сообщество Exchange 365

Присоединяйтесь к общению в сообществе Exchange 365 для автоматизированных систем управления (PAC), ПЛК и промышленных компьютерных систем. Блоги по самым современным решениям, ПЛК и т. д.

Подробнее

Новости

Emerson Expands Industrial Automation Control and Software Footprint with Agreement to Acquire...

Emerson today announced it has completed the acquisition of the Progea Group.

Новые ПЛК в портфолио Эмерсон расширяют возможности управления для гибридных и дискретных...

Новые системы управления оборудованием и перемещением обеспечат комплексный контроль производств пользователей Эмерсон в энергетической отрасли...
Please enable JavaScript to use this website.