Промышленные мониторы Emerson имеют повышенную четкость, устраняют преломление и обеспечивают более четкую визуализацию данных

Промышленные мониторы

Промышленные мониторы Emerson имеют повышенную четкость и обеспечивают более быстрый и лучший доступ к данным.

Промышленные мониторы

Видеть свой бизнес четко

Наши промышленные мониторы сочетают в себе удобство использования товара широкого потребления и долговечность промышленного уровня. Наши модульные, оптически склеенные экраны устраняют эффекты преломления и обладают большей на 20 процентов четкостью по сравнению с устройствами прошлых поколений. Возможность последовательного подключения нескольких мониторов позволяет операторам упростить свою вычислительную архитектуру, подключив несколько мониторов без разветвителя. Сенсорные проекционно-емкостные дисплеи поддерживают несколько точек касания, просты в использовании как экран смартфона и одновременно способны выдерживать жесткие промышленные условия.

Read More...
Click to continue reading Видеть свой бизнес четко

Гибкие промышленные дисплеи для любых применений

Ассортимент промышленных экранов RXi включает широкоформатные экраны с диагональю от 7" до 24", при это в исполнениях с диагональю 12" и 15" доступны экраны, удобочитаемые при солнечном свете. Модульная конструкция устройства обеспечивает гибкость в настройке промышленного дисплея RXi, а последовательное подключение MST позволяет улучшить формат расположения. Мультисенсорные, проекционно-емкостные экраны позволяют операторам принимать более взвешенные решения с помощью высокопроизводительной платформы, которая снижает затраты.

Read More...
Click to continue reading Гибкие промышленные дисплеи для любых применений
Гибкие промышленные дисплеи для любых применений
Номер специализированного программного пакета

Номер специализированного программного пакета

Особые требования? Нет проблем! Наши встроенные промышленные компьютеры разработаны с учетом ваших требований.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.