Модульные высокопроизводительные ПК позволяют стабильно и надежно работать в самых экстремальных условиях.

Промышленные ПК

Прочные промышленные ПК Emerson обеспечивают безотказную работу и повышают производительность труда благодаря простой интеграции.

Конфигурация ПК RXi2 с 2 слотами RAID

Высокая эффективность в самых суровых промышленных условиях

Работа через промышленный Интернет зависит от постоянной эффективности при работе оборудования при высоких температурах и в экстремальных условиях. Промышленные компьютеры Emerson сочетают в себе высокую производительность и устойчивость в суровых промышленных условиях. Эти бескулерные прочные машины с высоким сроком эксплуатации оснащены двух- или четырехъядерными процессорами и ударопрочными компонентами, которые продлевают срок службы изделия.

Read More...
Click to continue reading Высокая эффективность в самых суровых промышленных условиях

Повышенная мощность. Повышенная гибкость. Повышенная безопасность.

Промышленный ПК RXi2-EP IPC обеспечивает средние вычислительные возможности для запуска ЧМИ, статистического анализа и аналитики и предназначен для требовательных промышленных сред. Промышленный ПК RXi2-EP обеспечивает высокоэффективные вычисления для приложений с большими объемами данных, которые необходимо загружать, обрабатывать и хранить. Пять высокоскоростных гигабитных Ethernet-портов обеспечивают надежную связь для приложений, а новые порты USB 3.0 обеспечивают быструю передачу данных и повышенную безопасность.

Read More...
Click to continue reading Повышенная мощность. Повышенная гибкость. Повышенная безопасность.
Повышенная мощность Повышенная гибкость Повышенная безопасность
Номер специализированного программного пакета

Номер специализированного программного пакета

Особые требования? Нет проблем! Наши встроенные промышленные компьютеры разработаны с учетом ваших требований.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.