Программное обеспечение и решения Edge для промышленных периферийных устройств

Программное обеспечение и решения Edge для промышленных периферийных устройств

Анализ и решение проблем непосредственно в месте установки оборудования

Управление большими данными и IIoT на уровне периферийного оборудования

Большие данные, собранные со всех датчиков на предприятии, позволяют решать проблемы до их возникновения, делать точные прогнозы и сокращать время обслуживания и простоев. При этом большие данные могут стать большой проблемой. Этого можно избежать, используя технологии вычислений на периферийном уровне.

Промышленные egde-контроллеры Emerson преобразуют дорогостоящие и громоздкие большие данные в доступные и управляемые малые данные, которые позволяют четко определять и быстро решать любую проблему.

Read More...
Click to continue reading Управление большими данными и IIoT на уровне периферийного оборудования
Гигабиты данных

Малые данные — путь к промышленному интернету вещей

Традиционные технологии анализа больших объемов данных собирают крупные информационные массивы для централизованной оценки. Эти операции требуют дорогостоящей инфраструктуры, трудоемкого планирования и квалифицированных специалистов, что далеко не всегда доступно промышленным предприятиям.

Малые данные, в отличие от больших, извлекаются на уровне оборудования, где можно точно выявлять и быстро проанализировать проблемы и задачи, что, как следствие, позволяет принимать оперативные меры на уровне всего производства. Впоследствии анализируемая информация передается на корпоративный уровень для принятия принципиальных решений.

Read More...
Click to continue reading Малые данные — путь к промышленному интернету вещей

Масштабируемые решения Edge

Аналитика RXi Edge

Упрощение доступа и наблюдения за производительностью и энергопотреблением предприятия с помощью интуитивно понятной предварительно настроенной периферийной аналитики.

RXi Руководитель

Объединение производственных активов и производственных данных в комплексное представление производственных операций в режиме реального времени с визуализацией в любом месте.

Управление RXi Edge

Оптимизация процессов в реальном времени благодаря высокоскоростному детерминированному управлению и искусственному интеллекту в одном устройстве.

Вычисления RXi Edge

Использование данных из любого источника для машинного обучения и получения в режиме реального времени информации, которая немедленно доступна операторам.

Человеко-машинный интерфейс RXi Machine

Улучшение видимости работы и производительности оборудования, а также обеспечение операторов возможностью быстрого доступа к важной информации.

Масштабируемые решения Edge от машинного оборудования до предприятия целиком

Решения PACSystems Edge полностью интегрируют сервер Movicon.NExT WebHMI и Connext OPC UA с промышленной платформой PACEdge™ для создания гибкого инструментария с ведущими инструментами с открытым исходным кодом, простого подключения, масштабируемой визуализации и встроенными облачными и ИТ-подключениями.Наши edge решения легко подключаются к вашему оборудованию и производственным системам, предоставляя расширенную аналитику, визуализацию и машинное обучение уже сегодня.

Read More...
Click to continue reading Масштабируемые решения Edge от машинного оборудования до предприятия целиком
Масштабируемые решения Edge
6227339779001

PACSystems - Industrial Edge Control

Сообщество Exchange 365

Сообщество Exchange 365

Присоединяйтесь к обсуждению промышленных контроллеров и компьютерных систем в сообществе Exchange 365. Блоги о периферийных вычислениях, ПЛК и многом другом.

Подробнее

Новости

Emerson Expands Industrial Automation Control and Software Footprint with Agreement to Acquire...

Emerson today announced it has completed the acquisition of the Progea Group.

Новые ПЛК в портфолио Эмерсон расширяют возможности управления для гибридных и дискретных...

Новые системы управления оборудованием и перемещением обеспечат комплексный контроль производств пользователей Эмерсон в энергетической отрасли...
Please enable JavaScript to use this website.