Расставьте приоритеты и организуйте сети управления для надежной связи с промышленными Ethernet-коммутаторами Emerson.

Полностью управляемые Ethernet-коммутаторы

Наши полностью управляемые Ethernet-коммутаторы обеспечивают высокую производительность в суровых условиях, в которых необходимо работать. 

Неуправляемые и простые управляемые Ethernet-коммутаторы поддерживают сложные промышленные применения без сложной настройки

Исключительная скорость передачи данных и устойчивость для сетей управления

Вы работаете в суровых условиях. Полностью управляемые промышленные сетевые коммутаторы Emerson просты в использовании, обеспечивают надежность и скорость, имеют прочный корпус класса IP30 и способствуют снижению затрат на установку. Расставляйте приоритеты, разделяйте и организуйте сети управления для бесперебойной, качественной передачи данных. Быстрое восстановление сетей защищает критически важные данные от сетевых сбоев, а конструктивная безопасность оберегает от киберугроз.

Read More...
Click to continue reading Исключительная скорость передачи данных и устойчивость для сетей управления
Сообщество Exchange 365

Сообщество Exchange 365

Присоединяйтесь к обсуждению промышленных контроллеров и компьютерных систем в сообществе Exchange 365. Блоги о самых современных решениях, ПЛК и многом другом

Подключиться немедленно
Please enable JavaScript to use this website.