Блок подготовки воздуха AVENTICS серии 65X

Подготовка сжатого воздуха

Модульные решения для чистой и эффективной подготовки сжатого воздуха для любой отрасли промышленности.

Блок подготовки сжатого воздуха AVENTICS компании Emerson для автоматизированных систем.

Решения для установок подачи воздуха в различных применениях

Качество сжатого воздуха чрезвычайно важно для эффективности и срока службы большинства установок и производственных процессов. Наши продукты для сжатия и фильтрации воздуха, от распылителей красок до продуктовых миксеров, обеспечивают надлежащее качество. Наши решения легко настраиваются и адаптируются к широкому спектру природных и эксплуатационных условий объекта автоматизации, предоставляя одновременно дополнительную информацию о функциональности и энергоэффективности.

Read More...
Click to continue reading Решения для установок подачи воздуха в различных применениях

Обзор технологий

Серия 65X

Серия 65X — отличное решение для сложных условий эксплуатации и особенных применений. Компактная и надежная металлическая конструкция с различными типами резьбы способна выдержать воздействие температуры в диапазоне от –40 до +80 °C и может быть легко изменена силами инженерной группы компании Emerson. Серия 65X соответствует также требованиям нескольких важнейших сертификатов, включая ATEX и ТР ТС.

Серия AS

Серия AS является чрезвычайно универсальной и очень необходимой в заводских системах автоматизации. Гладкая, легкая полимерная конструкция и максимальный расход среди продуктов нашей линейки позволяют комбинировать ее с электропневматическими регуляторами давления, отсечными клапанами и датчиками для расширенного функционирования промышленного интернета вещей. Благодаря простой конструкции и техническому обслуживанию серию можно адаптировать к требованиям почти любой сферы производства.

Расходомер серии AF2

Расходомеры серии AF2 отслеживают потребление воздуха в пневмосистемах, позволяя предпринимать быстрые меры в случае обнаружения утечек. Они помогают оптимизировать энергопотребление, предотвратить простой оборудования и сократить расходы. Также расходомеры измеряют текущее давление и температуру в подающем трубопроводе, что позволяет проводить расширенную диагностику рабочих параметров системы. Данные передаются в систему управления через стандартный коммутатор, аналоговые выходы или I/O-Link. Данные также могут передаваться непосредственно через интерфейс EtherNET с использованием протоколов OPC UA или MQTT.

Датчики давления

Датчики давления серии PE подходят фактически для всех областей применения и легко интегрируются в установленные системы подготовки сжатого воздуха. Они характеризуются высоким уровнем точности и воспроизводимости.

Please enable JavaScript to use this website.