Доказанная надежность в каждой части технологической линии

Решения Emerson ASCO для автоматизации управления средами — это продукция, которую выбирают ведущие мировые производители этанола и стартапы сельского хозяйства. Система точно и надежно контролирует, измеряет и обрабатывает большие потоки жидкости, пара и воздуха в технологических трубопроводах с помощью систем фильтрации, сушилок, соленоидных клапанов и других продуктов.

 Решения ASCO могут поддерживать критически важные операции с максимальной эффективностью благодаря глубоким отраслевым знаниям инженеров компании, продолжительным испытаниям, локализации поставок и беспроблемной интеграции.

Read More...
Click to continue reading Доказанная надежность в каждой части технологической линии

Решения для биотоплива

Сжижение газов

При производстве биотоплива большое значение имеет эффективный и точный процесс сжижения. Ключевые компоненты должны эффективно работать при высоких температурах и различных рабочих давлениях для оптимального производства. Соленоидные клапаны ASCO предназначены для работы с агрессивными жидкостями, газами, горячей водой, маслами и другими рабочими средами, обеспечивая надежность для поддержания максимальной эффективности.

Дистилляция

Компоненты, которые обеспечивают нужный расход жидкости и пара, помогают обеспечить как безопасную работу, так и высококачественные результаты. Изготовленные для надежной работы в условиях высоких температур и высокого давления фильтры-регуляторы, пилотные клапаны и индикаторы положения ASCO повышают качество, точность и надежность в критических точках процесса дистилляции.

Управление котлами

Высокотемпературные компоненты высокого давления необходимы для поддержания работы котлов для биотоплива. Отсечные клапаны систем сгорания ASCO работают с точностью, необходимой для контроля подачи топлива в горелку. Продуктовая линейка клапанов с электрогидравлическим приводом обеспечивает повышенный контроль природного газа для работы котла. Наши соленоидные клапаны могут использоваться для управления распределением пара во время обработки.

Зерносушилки

При производстве биотоплива зерносушилки должны работать точно и эффективно. Отсечные клапаны ASCO для систем сгорания эффективно контролируют потоки топлива в горелку, используемую для подачи тепла в сушилку. Продуктовая линейка клапанов с электрогидравлическим приводом обеспечивает повышенный контроль природного газа для сушилок. Эти компоненты могут работать в условиях высокой температуры и влажности.

Распределенная система управления

Установки производства биотоплива контролируются распределенной системой управления (РСУ). Пневмоострова ASCO оптимизируют архитектуру управления процессом, используя лучшую встроенную систему удаленного ввода/вывода и структуру пневматических распределителей для конфигурации системы. Модули CHARM от системы DeltaV используется для интеграции решений по автоматизации потоков рабочих сред с РСУ. Связь с РСУ поддерживается различными протоколами модулей G3 fieldbus, включая Profibus-DP, EThernet/IP и другие.

Please enable JavaScript to use this website.