Грузовой автомобиль на автомагистрали в движении

Технология для коммерческого транспорта

Надежные, эффективные компоненты для приведения в движение и оснащения транспортных средств с высокой грузоподъемностью в любых условиях.

Технологии управления для силовых агрегатов в грузовых автомобилях и автобусах

AVENTICS имеет многолетний опыт разработки и производства систем управления трансмиссией, двигателей, турбокомпрессоров, органов управления сцеплением и оснащения для всех типов коммерческих транспортных средств. Подкрепленные строгими методами испытаний, наши лучшие в своем классе изделия помогают ведущим производителям транспортных средств достигать максимальной производительности в каждом компоненте или комплексной системе, при этом опережая прогрессирующие нормативы. ​

Read More...
Click to continue reading Технологии управления для силовых агрегатов в грузовых автомобилях и автобусах

Решения в действии

Обзор

Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для коммерческих транспортных средств, специализированной в соответствии с требованиями наших заказчиков. Независимо от того, какие операции будут выполнять ваши транспортные средства, мы можем предложить решения, которые облегчают переключение передач и управление сцеплением, обеспечивают соответствие нормам выбросов посредством рециркуляции выхлопных газов, гарантируют оптимальную производительность в турбокомпрессорах с изменяемой геометрией и обеспечивают плавное торможение двигателем.

Двигательные установки

Emerson предлагает компоненты AVENTICS для комплексных решений для любого типа управления двигателем в любой области применения. Что касается пневматики, экологически безвредное использование сжатого воздуха от турбокомпрессора для работы при низком давлении — одно из инновационных решений. Поскольку электроприводы становятся все более эффективными, их можно использовать для управления вращательным или линейным движением в широком спектре функций управления двигателем.

Сцепление

Мы предлагаем блоки клапанов сцепления для автономных, механически интегрированных и нестандартных установок. В автономном режиме воздух направляется через внешний трубопровод или рабочее давление интегрируется в основание корпуса. Механически интегрированный корпус блока клапанов также служит крышкой для цилиндра привода сцепления. Нестандартные решения могут включать в себя дополнительные функции, такие как передача сигналов датчиков.

Трансмиссии

Мы предлагаем пневматические, электрические и механические клапаны, рабочие узлы и блоки комплексного управления, которые повышают надежность трансмиссий, количество переключений на отказ и экономическую эффективность. 4/2-ходовые, 3/2-ходовые, 2x3/2-ходовые и электроуправляемые переключающие клапаны обеспечивают длительный срок службы даже в условиях высокой вибрации и температурных колебаний. Блоки управления обеспечивают высокую производительность и точное управление благодаря электронному регулированию встроенных клапанов.

Кабины

Решения AVENTICS обеспечивают преимущества везде, где пневматика может повысить комфорт кабины, улучшить работу с рулевым управлением и рулевым колесом, оптимизировать технологии гибридизации и выбросы двигателя. Наши системы энергоменеджмента сертифицированы на соответствие требованиям ISO. Наш ассортимент включает решения с шиной CAN (локальная сеть контроллеров), ШИН (широтно-импульсная модуляция) и аналоговыми органами управления, и мы предлагаем услуги на основе протокола UDS (Единая служба диагностики).

Оснащение

Компания Emerson предлагает широкий выбор специализированных решений AVENTICS для коммерческих транспортных средств, включая пожарные автомобили, авторефрижераторы, мусоровозы, уборочные машины и автобетононасосы. Мы продолжаем расширять наши предложения по специализированным компонентам и системам для производителей прицепов, навесного оборудования, строительных машин и машин специального назначения.  Области применения включают пневматические устройства открывания дверей, механизмы блокировки, погрузчики оборудования и многое другое.

Please enable JavaScript to use this website.