Компания Emerson предлагает пневматические и электропневматические блоки управления

Интегрируемые решения

Компания Emerson разрабатывает системы управления потоками и пневматические устройства с учетом ваших потребностей.

Возьмите контроль в свои руки с помощью интегрируемых решений, настраиваемых под ваши условия.

Компания Emerson предлагает решения по управлению потоками и пневматические устройства, которые удобно встраиваются благодаря множеству возможных конфигураций. Предлагаем готовые к установке испытанные и сертифицированные комплексные системы управления технологическим процессом и системы автоматизации оборудования для всех отраслей производства, чтобы высвободить ваши ценные ресурсы.

Более чем 130-летний опыт работы на мировой арене помог нам стать уникальной компанией, способной стать вашим партнером по созданию комплексных решений под ваши уникальные требования.

Read More...
Click to continue reading Возьмите контроль в свои руки с помощью интегрируемых решений, настраиваемых под ваши условия.

Компоненты интегрируемых решений

Решения с установкой средств в одном в шкафу или корпусе

Все узлы системы управления вашими решениями, такие как блок связи и управление электропитанием, будут находиться в корпусе или шкафу. Корпуса могут изготавливаться из нержавеющей стали, анодированного алюминия, композита или любого указанного материала, защищающего содержимое от внешней агрессивной среды.

Уже разработанные, собранные, проверенные и готовые к установке решения, которые можно настроить под условия заказчика, значительно увеличивают удобство в обращении, сокращают расходы и обеспечивают превосходную производительность.

Решения на панелях

Технические решения, которые монтируются на панелях, могут размещаться на разных базах, включая листовой материал из нержавеющей стали, анодированного алюминия, композита, а также другие виды материалов, которые можно указать в заказе. Размеры могут быть как стандартными, так и пользовательскими.

Они обеспечивают эффективное компактное объединение компонентов, сокращая рабочее пространство системы. Простой доступ к компонентам также помогает упростить диагностику, обслуживание и замену деталей.

Интегрируемые узлы

Интегрируемые узлы, разработанные и спроектированные компанией Emerson, помогают достичь большей производительности, надежности и рентабельности установок и оборудования. Требуется ли вам простой отсечной пневматический привод в сборе с электромагнитным клапаном или полностью спроектированная система позиционирования линейного исполнительного механизма с аварийным отключением, мы предоставим широкий выбор изделий, а также возможность проработки технических условий для создания решения, которое будет отвечать требованиям вашего применения.

Люди, работающие на складе

Быстрая настройка и сокращение времени простоя

Ведущий производитель пищевой отрасли использовал технологию полевой шины от Emerson, чтобы сократить время простоя.

Узнать больше
Please enable JavaScript to use this website.