Компания Emerson предлагает комплектующие для всей линейки пневматических цилиндров и приводов AVENTICS.

Комплектующие для цилиндров

Надежная и экономная поддержка работы наших систем, базирующихся на пневмоцилиндрах мирового класса.

Комплектующие для цилиндров, обеспечивающие оптимальную эффективность и продолжительный срок службы

Производительность цилиндров зависит от продуманной конструкции и хорошей технической поддержки. Контроль крепежей, кронштейнов датчика, обычных гаек поршневого штока и уплотнений не представляет никакой сложности, однако именно от надежности этих элементов зависит эффективность и производительность.

Здесь важную роль играет ориентированный на пользователя подход Emerson. Наши комплектующие изготавливаются из лучших материалов, соответствуют требованиям стандартов по качеству и технологическому соответствию, мы создаем их такими, чтобы они могли использоваться с любым продуктом и в любой сфере применения.

Read More...
Click to continue reading Комплектующие для цилиндров, обеспечивающие оптимальную эффективность и продолжительный срок службы

Продукция










Информационные материалы и примеры применения

Pneumatic cylinder mountings are often subject to high dynamic loads. Aluminum cylinder mountings are most commonly used. Mountings made of die-cast aluminum are brittle and can break over longer periods of time, especially in the case of dynamic loads. AVENTICS focuses on a higher level of safety.

Системы пневматических цилиндров и клапанов являются важнейшей деталью в конструкциях современных поездов.

Лесопильная установка с функцией штабелирования досок

Обеспечение надлежащей скорости работы лесопильной установки

Работа лесопильной установки требует высокой скорости и повышенной точности. Узнать, как системы цилиндров AVENTICS обеспечивают быстрый ход и повышенную производительность.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.