устья скважины, автоматизация нефтяного месторождения

Беспроводные газоанализаторы

Беспроводные детекторы газа позволяют контролировать наличие газа для приложений, которые раньше были слишком сложными и дорогостоящими для мониторинга

удаленные приложения нефтегазовой промышленности, системы мониторинга нефти и газа

Системы беспроводных детекторов газа

Технология беспроводного мониторинга газа обеспечивает раннее предупреждением о наличии токсичного газа и угрозах для безопасности персонала. Мониторинг отдаленных зон, как правило, очень сложен и опасен. Часто на этих объектах дорого устанавливать и эксплуатировать обычные системы обнаружения газа. Беспроводные детекторы газа помогают надежно и экономично решить критическую проблему безопасности в удаленных приложениях.

Read More...
Click to continue reading Системы беспроводных детекторов газа

Принцип работы

Беспроводной мониторинг

В беспроводном детекторе газа используется измерительный модуль, чтобы контролировать присутствие токсичного газа. Измерительный модуль датчика газа может состоять из электрохимического детектора внутри измерительного модуля, установленного в корпусе измерительного преобразователя. Электрохимические датчики газа состоят из ряда электродов, разделенных электролитическим материалом. Когда целевой газ присутствует внутри корпуса датчика, он окисляется или восстанавливается на чувствительном электроде, создавая в ячейке электрический сигнал, который интерпретируется измерительным преобразователем и преобразуется в сигнал для беспроводной связи.

Общее применение

Персонал предприятия, который не может удаленно контролировать наличие токсичных газов, должен посещать опасные зоны и работать в опасных условиях. Беспроводные газовые мониторы повышают безопасность работников благодаря раннему обнаружению утечки газа в труднодоступных местах. Примеры сложных, удаленных приложений, где могут быть полезны детекторы газа, следующие: добыча, хранение и транспортировка в нефтегазовой промышленности, очистные сооружения и целлюлозно-бумажные комбинаты.

Альтернативные методы

Альтернативным методом мониторинга токсичных газов в удаленных местах является использование портативных газовых детекторов. Эти персональные устройства прикрепляются к одежде работника и могут уведомлять работника о воздействии слишком поздно, что может привести серьезному поражению органов дыхания, центральной нервной системы или даже смерти.

Другой альтернативой беспроводным детекторам токсичных газов является использование дорогих проводных систем мониторинга газа. Обычные проводные газовые детекторы в удаленных местах требуют больших затрат на установку проводки и кабелепровода для питания и связи.

Интеграция в беспроводную сеть

Беспрецедентное удобство использования

Беспроводные детекторы газа мониторы могут быть развернуты за считанные минуты и объединены в такие беспроводные сети, как WirelessHART®. Беспроводной шлюз используется для передачи информации о наличии токсичного газа при устранении дорогостоящей проводки. По мере изменения угроз на вашем предприятии просто отрегулируйте расположение беспроводных детекторов газа мониторов для повышения гибкости и безопасности приложений.​​​​​​​.

Please enable JavaScript to use this website.