Измерительные приборы

Измерительные приборы

Сокращение затрат с помощью автоматизированной проверки объемных или массовых расходомеров и обеспечение постоянного соответствия и возможности коммерческого учета.

C10-overview-provers-learn-about

Проверка и калибровка

Обеспечение точных результатов измерения в долгосрочной перспективе является одной из основных сложностей при коммерческом учете. Поскольку производительность расходомера может быть подвержена влиянию многих факторов, необходимо регулярно проверять измерительные системы для подтверждения соответствия требованиям точности и повторяемости.

Проверки гарантируют максимально точное измерение данных системой, предлагая стационарное или мобильное средство для облегчения калибровки расходомеров до, во время или после передачи продукта.

Read More...
Click to continue reading Проверка и калибровка

Пруверы

Что такое поверочный расходомер?

Поверочный расходомер - это автоматизированная система, которая обеспечивает локальную калибровку для гарантии того, что расходомеры, используемые для коммерческого учета, поддерживают постоянные показатели измерения, а также соответствуют промышленным стандартам.

Поскольку эксплуатационные (полевые) условия могут значительно меняться с момента первоначальной калибровки расходомера, поверка обеспечивает оптимальную производительность прибора на протяжении всего срока службы.

Поверка расходомеров

Поверочные расходомеры жидкости чаще всего используются с расходомерами, измеряющими легкие углеводороды и продукты с более высокой вязкостью при меняющихся условиях расхода. 

Поверочный расходомер размещается последовательно с расходомером для определения коэффициента расходомера при стабильных условиях эксплуатации. Этот процесс, называемый проверкой на месте, более предпочтителен, чем калибровка вне объекта, поскольку он проверяет эксплуатационные характеристики расходомера, используя тот продукт и условия процесса, при которых обычно эксплуатируют расходомер при полевых операциях.

Рекомендуется периодически использовать поверочный расходомер для калибровки каждого расходомера в системе измерения для подтверждения или восстановления производительности каждого расходомера. Поверочный расходомер помогает учитывать изменения в точности расходомера, а также верифицировать воспроизводимость и линейность прибора.

Типы поверочных расходомеров

Сегодня используются два основных типа анализаторов вытеснительного типа: Pipe (стационарный) и Compact (мобильный).

Доступны различные виды приборов для контроля герметичности труб, включая двунаправленные сферичные и двунаправленные пистонные, оба из них сочетают прямой и обратный объем в одном цикле поверки. Двунаправленные пистонные приборы лучше подходят для низкотемпературных сред. 

Небольшой размер, удобство и широкий диапазон регулирования - вот некоторые преимущества компактных поверочных приборов, которые можно легко переносить для поверки различных расходомеров на объекте или нескольких объектах.

Важность

Поверка позволяет минимизировать неопределенность показаний счетчика и повысить надежность измерений для фискальных операций. Кроме минимизации финансового риска, поверка позволяет операторам поддерживать точность и воспроизводимость расходомеров для снижения эксплуатационных расходов.

Также за счет поверочного расходомера снижаются трудозатраты путем обеспечения автоматизированной регистрации данных, которая повышает производительность и исключает возможность человеческой ошибки.

Применения

Поверочные расходомеры для трубопроводов больших размеров зачастую используются в задачах переработки углеводородов и химической переработке и лучше всего подходят для трубопроводных терминалов, систем налива для танкеров и барж, НПЗ и нефтехимических заводов, а также для учета количества жидкого топлива для электростанций. 

Компактные поверочные расходомеры обычно используются для верификации измерения на распределительных нефтебазах или в трубопроводах с сырой нефтью и нефтепродуктами, слива продукции на плавучих системах хранения и отпуска нефти и плавучих нефтекомплексах, погрузочно-разгрузочных работах на судах и баржах, погрузочно-разгрузочных работах на вагонах и в калибровочных лабораториях.

Руководство по оптимизации решений для калибрования

Руководство по оптимизации решений для калибрования

Соответствуйте контрактным и нормативным требованиям и минимизируйте финансовые риски.

Руководство по просмотру
Please enable JavaScript to use this website.