hero-ind-plantweb_insight

Приложение Plantweb™ Insight

С помощью отмеченного наградами программного обеспечения для анализа данных вы улучшите представление об исправности ключевых активов.

ind-rmt-refinery

Цифровая трансформация мониторинга активов

Знайте больше о рабочих процессах на вашем предприятии благодаря широким возможностям предиктивной диагностики и обслуживания. Приложения Plantweb Insight обрабатывают и собирают в цифровой экосистеме Plantweb большие массивы данных всеобъемлющих измерений, поступающих от беспроводных датчиков. Промышленное программное обеспечение мгновенно обрабатывает данные о состоянии ключевых активов с использованием признанных в промышленности методов аналитики. Приложения Plantweb Insight преобразуют данные в эффективную информацию для принятия решений, быстро внедряются и становятся легкодоступны из любого места.

Read More...
Click to continue reading Цифровая трансформация мониторинга активов

Приложение Plantweb Insight

Анализ в режиме реального времени

Пусть ручные обходы и неточная передача данных уйдут в прошлое. Благодаря Plantweb Insight вы получаете данные о состоянии основных активов. Это решение, разработанное с использованием готовой, признанной в отрасли аналитики.

От реагирующего технического обслуживания к профилактическому

С помощью отображения в реальном времени состояния основных активов вы можете установить приоритеты технического обслуживания. Если вы можете выявлять ненормальные ситуации до того, как они превратятся в потенциальные проблемы, вы сможете не только повысить свою безопасность, но и привести свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями.

Получить доступ

Веб-платформа позволяет безопасно получать доступ к вашим данным из любого места в любое время. Применение методик проектирования, ориентированных на удобный для пользователя интерфейс, обеспечение простой и интуитивной навигации.

Простота интеграции

Это решение легко интегрируется с существующей беспроводной инфраструктурой, что позволяет расширить возможности текущей системы. Приложение Plantweb Insight можно использовать для операций любого масштаба.

Области применения: энергетика

Приложение Steam Trap

Приложение Plantweb Insight Steam Trap непрерывно наблюдает за состоянием ваших конденсатоотводчиков и определяет признаки отказа. С помощью этого приложения вы можете увидеть тренды состояния, выбросов и потери энергии для отдельных конденсатоотводчиков, а также отслеживать влияние состояния оборудования на ключевые показатели производительности. Это приложение использует данные беспроводных акустических преобразователей Rosemount 708 для определения состояния конденсатоотводчиков. Решение обеспечивает выявление отказов конденсатоотводчика (прорыв, засорение, переполнение) и состояния бездействия.  

Приложение Heat Exchanger

Приложение Plantweb Insight Heat Exchanger обеспечивает детальный мониторинг оболочки и труб теплообменников путем анализа данных КИП. Оно проводит надежную предиктивную диагностику с помощью отточенных на практике алгоритмов расчета эффективности. Это приложение постоянно рассчитывает и отслеживает ключевые показатели эффективности, такие как загрязнение, тепловая нагрузка и коэффициент теплопередачи.

Приложение Pressure Relief Valve

Приложение Plantweb Insight Pressure Relief Valve определяет место и время произошедшего события. Используя методы машинного обучения, это приложение выявляет нештатные ситуации, оказывающие воздействие на технологический процесс, позволяя пользователям легко идентифицировать проблемные устройства и зоны. В программном интерфейсе пользователи могут просматривать сводный журнал событий и информацию о производственных потерях и выбросах, вызванных случаями сброса давления.

Программное обеспечение для осветительных приборов

Экономия энергии и увеличение срока службы осветительных приборов в агрессивных и опасных средах с помощью ПО PlantWeb Insight. Это приложение группирует подключенные осветительные приборы на загруженной схеме вашего предприятия. Используйте предварительно настроенные элементы управления или создавайте свои, чтобы свет оставался включенным в присутствии операторов. Индикаторы работоспособности устройств и аналитические инструменты предоставляют полезную информацию, которая помогает упростить планирование работ по техническому обслуживанию и расстановку приоритетов системы освещения.

Области применения: Надежность

Информация по насосу

Приложение Pump Insight обеспечивает углубленный мониторинг насосов с фиксированной скоростью предоставляя агрегированное представление о состоянии всех активов. Состояние и оповещения рассчитываются с помощью предварительно разработанных алгоритмов, основанных на многолетнем опыте и проверенной в отрасли аналитике. Прогнозная диагностика и высокая точность предупреждений данного решения дают возможность правильнее расставить приоритеты для технического обслуживания насоса, позволяя пользователям минимизировать аварии и быстро идентифицировать любые активы.

Теплообменники с воздушным охлаждением

Приложение для теплообменников воздушного охлаждения Air Cooled Heat Exchanger обеспечивает всесторонний мониторинг теплообменников с воздушным охлаждением, вентиляторов градирен, путем анализа данных, полученных с существующей инфраструктуры. Прогнозируемый и непрерывный мониторинг теплообменника с воздушным охлаждением помогает снизить вероятность непредвиденных сбоев и отключений.

Приложение для градирен

В приложении Plantweb Insight Cooling Tower для градирен используются данные техпроцесса для определения общего состояния этого критически важного актива. Это приложение использует ключевую температуру, расход, уровень и аналитическую информацию для выявления нештатных ситуаций, которые влияют на долговременную надежность и эффективность систем охлаждения воды.

Области применения: Целостность

Приложение Inline Corrosion

Приложение Plantweb Insight Inline Corrosion разработано для непрерывного анализа и контроля коррозии установленных беспроводных дачиков коррозии. Приложение предоставляет информацию о состоянии оборудования, о превышении заданных пороговых значений при значительной коррозионной активности, об истечении срока службы датчиков, низком уровне заряда батареи и многом другом. На интуитивно понятной тепловой карте отображается коррозионная активность технологической среды с обозначением уровней по стандарту NACE. (См. NACE SP0775-2013)

Приложение Non-Intrusive Corrosion

Приложение PlantWeb Insight Non-Intrusive Corrosion, обеспечивает превосходную понимание состояния активов, обеспечивая профилактическое техническое обслуживание и повышая оптимизацию предприятия. Улучшение принятия решений и выполнение растущих требований технологической промышленности с непрерывным мониторингом, предназначенным для оценки воздействия коррозии и эрозии. Приложение безопасно предоставляет пользователям Rosemount Wireless Permasense данные по коррозии с помощью лучших в своем классе визуализаций и аналитики.

Области применения: Производство

Приложение Wireless Pressure Gauge Insight

Wireless Pressure Gauge Insight — это приложение, которое позволяет контролировать все беспроводные манометры в одном, простом в использовании интерфейсе. Это решение анализирует данные датчиков предприятия и существующей инфраструктуры, чтобы обеспечить в режиме реального времени состояние давления всех беспроводных манометров. Это приложение также имеет индикаторы работоспособности устройства, которые помогают управлять техническим обслуживанием.

Области применения: Беспроводная инфраструктура

Приложение для управления сетью

Приложение Plantweb Insight Network Management обеспечивает пользователя сводным обзором состояния сети. Приложение выявляет недостатки в соблюдении рекомендованных параметров. Также оно предоставляет информацию о сети и диагностическую сводку. Диаграмма позволяет визуализировать сети и быстро устранять неисправности.

Приложение для управления модулями питания

Приложение Plantweb Insight Power Module Management объединяет данные о состоянии всех модулей питания, подключенных к нескольким сетям. Приложение позволяет не только просматривать состояние модулей питания, но и получить оценку оставшегося срока службы с предупреждением об устройствах с высоким потреблением.

Please enable JavaScript to use this website.