HERO-prod-rmt-learn_about-analytical_liquid_sensor-h003

Жидкостные датчики для оптимизации процесса

Упрощение эксплуатационных характеристик процесса и минимизация потребности в энергии - использование онлайн датчиков и технологической диагностики для измеримого результата.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ppl-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_analysis-c010

Сокращение времени на установку и техническое обслуживание, а также повышение качества

Линейка датчиков жидкости Rosemount включает датчики pH, датчики проводимости, датчики хлора, датчики растворенного кислорода/озона и датчики замутненности.  

Эти измерения используются для управления мониторингом при решении очистных, химических и фармацевтических задач, а также в сфере коммунальных услуг.

 Аналитические датчики с развитой онлайн-диагностикой измеряемых результатов помогает клиентам улучшить характеристики технологического процесса при помощи инноваций, увеличивающих пропускную способность оборудования, уменьшающих энергопотребление и дающих возможность задействовать все преимущества непрерывной диагностики в режиме реального времени.

Read More...
Click to continue reading Сокращение времени на установку и техническое обслуживание, а также повышение качества

Принцип работы

Датчики проводимости Rosemount позволяют измерять общую концентрацию ионов в растворе. Для работы с растворами из чистой воды, обладающими низкой проводимостью, следует выбрать датчики с металлическими контактными электродами. Применения в фармацевтической промышленности включают воду для инъекции и CIP.

Для работы с коррозионно-активными, загрязненными или обладающими высокой проводимостью образцами следует выбрать тороидальные (индуктивные) датчики.

 Анализаторы с развитой онлайн-диагностикой измеряемых результатов помогает клиентам улучшить характеристики технологического процесса при помощи инноваций, увеличивающих пропускную способность оборудования, уменьшающих энергопотребление и дающих возможность задействовать все преимущества непрерывной диагностики в режиме реального времени.


Подробнее о теории проводимости >>

pH ― это единица измерения кислотности технологического раствора. В линейке Emerson есть датчики для любой сферы применения - общего назначения, зашлаковывания, создания покрытий, работы с высокими температурами, санитарной обработки, работы с материалами низкой проводимости. 

Датчики рН общего назначения предназначены для большинства отраслей промышленности, имеют различные способы монтажа и обеспечивают оптимальную гибкость в применении. 

Датчики PERpH-X™ и TUpH™ имеют превосходные характеристики в суровых условиях. Датчики, стерилизуемые паром, обеспечивают стабильный сигнал после повторных циклов стерилизации. 


Узнайте больше о теории рН >>

Узнайте о двух основных способах калибровки датчика проводимости: стандартное решение или использование прибора для калибровки датчика. Прибор для калибровки датчика представляет собой инструмент, который уже был откалиброван и является точным и надежным. Данный прибор можно использовать при калибровке без отключения от технологического процесса или при калибровке по отобранным образцам. Калибровка без отключения от процесса подразумевает последовательное подключение прибора к технологическому процессу и одновременном измерении проводимости технологической жидкости.


Подробнее о калибровке тороидальных датчиков проводимости >>

Подробнее о калибровке контактных датчиков проводимости >>

ind-rmt-en-learn_about-analytical_liquid_sensors-c007-cows

Измерение проводимости: Ключевое решение для достижения успеха в молочной промышленности

Поскольку молочная промышленность продолжает набирать обороты и процветать, одной из главных трудностей для удержания конкурентоспособных позиций в мире является то, как индустрия сможет поддерживать высокий уровнь технологических процессов, которые требуют высокого качества при высокоэффективных процессах производства, минимизирующих выбросы и время простоя.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.