Человек на производственном предприятии

Многофазные измерения с Micro Motion

Узнайте больше о своем техпроцессе

Расходомеры Micro Motion Elite

Расширенная информация о технологическом процессе благодаря многофазным измерениям

Диагностика Advanced Phase Measurement Micro Motion специально разработана для обеспечения точных измерений в сложных процессах и многофазных средах. Продвинутое программное обеспечение повышает точность во многих многофазных применениях, таких как прямое измерение в устье скважины и измерение концентрации крахмала.

Read More...
Click to continue reading Расширенная информация о технологическом процессе благодаря многофазным измерениям

Принцип работы

Информация о технологическом процессе

Алгоритм Advanced Phase Measurement адаптируется к переменчивым условиям процесса путем использования соответствующего алгоритма для определения присутствия вовлеченного газа в процессе. При наличии газа диагностика автоматически корректирует измерение массового и объемного расхода на основании ранее измеренных величин без газа.

Усовершенствованные средства диагностики расходомера

Благодаря расширенному измерению фазы больше не нужно ждать конца месяца, чтобы подтвердить, что ваши производственные цели находятся на верном пути. Мониторинг производственных данных в реальном времени позволяет мгновенно идентифицировать любые отклонения и быстро реагировать.

Многофазные измерения

Advanced Phase Measurement точно измеряет расход жидкости или газа в многофазных условиях, обеспечивая непрерывные данные в режиме реального времени с точностью +/-3% при наличии вовлеченного газа до 15%. ПО помогает улучшить точность измерения в сложных многофазных средах, таких как прямое измерение в скважине и чистой нефти в сепараторе на нефтяном месторождении, а также концентрации крахмала на заводах по производству пищевых продуктов.

Please enable JavaScript to use this website.