Человек на заводе

Диагностика расходомера Smart Meter Verification

Определение параметров работы расходомеров на месте, по графику и без прерывания технологического процесса или измерений.

SMV-Logo

Проверка измерительного прибора для обеспечения достоверности измерения абсолютного расхода

Smart Meter Verification – это простое в использовании автоматическое средство диагностики, обеспечивающие полную проверку параметров работы расходомера и целостность измерительной цепи без остановки технологического процесса. Программное обеспечение для диагностики расходомера предоставляет информацию в режиме реального времени, обеспечивая точное измерение расхода и может помочь определить наилучшее время для калибровки расходомера. Благодаря совместному использованию цифровой сети управления и инструмента для диагностики расходомера становятся необязательными регулярные посещения полевых устройств.

Read More...
Click to continue reading Проверка измерительного прибора для обеспечения достоверности измерения абсолютного расхода

Принцип работы

Технология

Smart Meter Verification — это инструмент для диагностики технических характеристик электромагнитных и кориолисовых расходомеров. Используя встроенную диагностику, электромагнитный или кориолисовый расходомер может непрерывно отслеживать ключевые индикаторы производительности, такие как жесткость трубки в кориолисовых расходомерах и параметры выходного сигнала в электромагнитных расходомерах путем использования сигнатуры основной линии, которая сравнивается с заводской основной линией.  Это позволяет вам управлять погрешностью измерений и целостностью расходомера, тем самым снижая расходы посредством раннего обнаружения проблем.

Мониторинг технического состояния расходомера

Функция диагностики измерительных приборов позволяет вам проверять состояние вашего расходомера за менее чем 90 секунд, не снимая прибор с линии. Это умное решение непрерывно отслеживает состояние расходомера и обеспечивает ранее обнаружение потенциальных проблем, позволяя вам принимать решения и избегать проблем, которые могут повлиять на измерительные характеристики продукта.

Соответствие

В дополнение к уверенности в измерениях, которую обеспечивает Smart Meter Verification, это бесценный компонент вашей стратегии соответствия. Это продвинутое программное обеспечение создает контрольный журнал для каждого расходомера и фиксирует данные для визуального анализа и отчетности по запросу. Агентства, включая EPA, IEC (SIS), FDA, AGA, API, ISO 9001, ВНИИМС, Alberta Energy Regulator и друие признают проверку Smart Meter Verification как действительную практику работы вместо некоторых или всех калибровок и проверок.

Совместимость сенсора и преобразователя

Для обеспечения превосходного измерения потока и плотности важно определить, какой расходомер и измерительный преобразователь будут лучше работать в вашей среде. езависимо от того нужно ли вам работать в опасных условиях, собирать данные диагностики или соответствовать специальным требованиям к местоположению, обратитесь к таблице совместимости датчика/измерительного преобразователя, чтобы понять все ваши варианты.

Женщина на заводе

Блог экспертов по автоматизации

В нашем блоге вы узнаете о решениях по измерению расхода для наиболее требовательных технологических систем.

ПОДРОБНЕЕ
Please enable JavaScript to use this website.