prod-rmt-psdp_level-banner-h003

Об измерениях уровня методом перепада давления

Ведущее в отрасли решения для измерения уровня по перепаду давления повышает точность и надежность благодаря инновации технологии.

prod-rmt-psdp_level-c010

Технология измерения уровня по принципу перепада давления

Измерение уровня по принципу перепада давления основано на измерениях гидростатического давления с использованием постоянной удельной плотности среды. Данный метод определения уровня жидкости широко применяется во многих отраслях. Решения включают как традиционные способы подключения преобразователя, так и интегральные с возможностями прямого монтажа или при помощи выносных мембран, которые могут быть сконфигурированы как настроенная система, сбалансированная система или система с выносными электронными сенсорами.

Read More...
Click to continue reading Технология измерения уровня по принципу перепада давления

О технологии измерения уровня по перепаду давления

Соединения для прямого и удаленного монтажа спроектированы для удовлетворения самых разнообразных потребностей. Соединения для прямого монтажа предлагают простую установку измерительных преобразователей непосредственно к емкости, исключая потребность в дополнительных приспособлениях для монтажа измерительного преобразователя. Соединения для удаленного монтажа состоят из уплотнения, прикрепленного к преобразователю посредством капиллярной трубки и используются в настроенных или сбалансированных системах, установках с высокой температурой и преобразователях удаленного монтажа.

Система электронных выносных сенсоров ERS™ обеспечивает измерение уровня методом перепада давления. Такое решение устраняет необходимость в длинных капиллярах и подогреве трубопроводов, сокращая время отклика на 90%. Система датчиков синхронизируется для вычисления перепада давления, легко подключается при помощи кабеля и может независимо устанавливаться и обслуживаться, что значительно упрощает процедуру установки и технического обслуживания.

Системы Tuned-System™ измеряют уровень, используя капилляры с двумя разными длинами, подключенными к преобразователю, позволяя системе компенсировать температурный дрейф. Обычно одна сторона системы напрямую монтируется к емкости, а вторая монтируется удаленно посредством капиллярной трубки. Система экономит время и расходы на установку, устраняя необходимость в дополнительных компонентах для монтажа преобразователя. Она также является идеальным решением для применений с узким диапазоном и высоким давлением.

Сбалансированные системы являются надежным решением, состоящим из двух капилляров одинаковой длины, соединенных между измерительным преобразователем и уплотнением. Система устраняет проблемы, связанные с техническим обслуживанием мокрых и сухих колен, и хорошо подходит для горизонтального потока и использования внутри помещения практически без изменений температуры.

Выбор заполняющей жидкости значительно влияет на производительность систем измерения уровня методом перепада давления. Они могут твердеть или испаряться из-за жестких условий эксплуатации, что приведет к ошибочным измерениям.  Доступны варианты заполняющих жидкостей для разных потребностей, таких как низкие температуры до -105 °C (-157 °F), высокие до 410 °C (770 °F) и жидкости, пригодные для гигиенических применений.

Система разделительных диафрагм защищает преобразователи от горячих, холодных, коррозионных, эрозионных или вязких процессов. Разделительные диафрагмы доступны с измерительными преобразователями дифференциального, избыточного и абсолютного давления. Усовершенствованные методы сварки и сборки предотвращают коррозию сварных швов и улучшают прочность для обеспечения надежности и повышенной производительности в самых суровых средах. 

Двойная мембрана позволяет выполнять измерения давления и уровня в высокотемпературных процессах. В устройстве используется два различных вида заполняющей жидкости, расширяя рабочий диапазон измерительного преобразователя от 75 °C (-103 °F) до 410 °C (770 °F). С улучшенным временем отклика на 46% расширители температурного диапазона упрощают установку и снижают расходы путем снижения количества импульсных трубопроводов и электрообогрев.

Примеры применения

Как избавиться от дополнительных обогревающих систем и проводить точные измерения при температурах вплоть до 410°C? Двойная разделительная мембрана Rosemount позволяет проводить точные и стабильные измерения уровня в высокотемпературных процессах.

Please enable JavaScript to use this website.