prd-rmt-en-about-wpg-teaser-banner

Манометр WPG с беспроводным сигналом

Манометр с беспроводным выходным сигналом обладает прочной конструкцией и обеспечивает надежность измерений.

prd-rmt-en-about-wpg-big-feature

Инновации в манометрах Rosemount

Манометры Rosemount разработаны с использованием проверенной технологии сенсоров, которая помогает сократить объем технического обслуживания и повысить безопасность. Эти решения, обеспечивающие до 10 лет надежных измерений, устойчивы к сбоям, вызываемым вибрацией, избыточным давлением и другими экстремальными факторами. Их работоспособность контролируется с помощью локальных индикаторов.Кроме того, беспроводной манометр может удаленно передавать технологические данные через сеть WirelessHART®.

Read More...
Click to continue reading Инновации в манометрах Rosemount

Преимущества манометра WPG

Беспроводные технологии

Манометр с беспроводным выходным сигналом позволяет вам получать данные в режиме реального времени и сократить время обхода технологического участка. Приборы передают данные с частотой от одного раза в минуту, что позволяет оперативно выявлять отклонения в технологическом процессе, а также контролировать показания из диспетчерской. Модуль питания обеспечивает долговременную работу манометра до 10 лет.

Локальная индикация состояния

Работоспособность беспроводного манометра легко определить благодаря локальной индикации состояния. Текущее состояние прибора можно оценить с помощью светодиодного индикатора. В зависимости от цвета он указывает на нормальную работу, предупреждает о низком заряде модуля питания, а также сигнализирует о неисправности устройства или полном разряде модуля питания.

Проверенный в эксплуатации датчик

Прочная конструкция манометра с двойным уровнем изоляции технологической среды предотвращает риск утечки. Тензорезистивный сенсор может выдержать давление, до 150 раз превышающее верхний предел измерения, повышая уровень безопасности персонала и всего предприятия. 

Высокая работоспособность

Используйте манометр WPG, обойдя слабые стороны манометров с трубкой Бурдона. Вибрация, превышение допустимого давления, высокая температура и коррозия могут стать причиной поломки трубки Бурдона. Использование тензорезистивного сенсора в манометрах WPG вместо механических компонентов позволяет избежать типовые неисправности, свойственные стандартным манометрам, и обеспечить точность и надежность измерений.

Больше возможностей

Манометр WPG можно поставить в сборе c клапанным блоком или разделительной мембраной. Заводская сборка проходит испытание на герметичность и готова к эксплуатации. Мембраны (прямого или выносного монтажа) служат в качестве дополнительного барьера против горячих/холодных, коррозионных или вязких измеряемых сред. Также доступны дополнительные опции: монтажный кронштейн, расширение гарантии, соответствие стандартам NACE для сероводородсодержащих сред и лист калибровки.

prd-rmt-en-about-wpg-compelling-story

Инновационные технологии промышленных манометров

Узнайте, какие проблемы, связанные с использованием манометров с трубкой Бурдона, поможет решить манометр с беспроводной передачей данных.

Подробнее

Видео и другие материалы

Манометр WPG с беспроводной передачей данных

Please enable JavaScript to use this website.