О радарных уровнемерах для учета в резервуарах

О радарных уровнемерах для учета в резервуарах

Широкий модельный ряд устройств для радарного измерения уровня, обладающих уникальными характеристиками, которые решают ваши самые трудные задачи в широком спектре применений.

Rosemount 5900S

Обеспечение точности измерений, эффективности и безопасности операций

Радарные уровнемеры Rosemount дают вам точные данные, пригодные для использования в системах коммерческого учета, управления материально-техническим обеспечением, а также обнаружения утечек и переливов. Они проводят измерения всех продуктов - от сырой нефти и асфальта до сжиженных газов; уровнемеры имеют сертификаты SIL 2 и SIL 3 по защите от переполнения. Уровнемер Rosemount 5900S сертифицирован для проведения коммерчесского учета международной организацией законодательной метрологии (OIML) и многими государственными институтами. Уровнемер, используемый совместно с модулем связи Rosemount 2410, обеспечивает беспроводную связь и эмуляцию уровнемеров других производителей. 

Read More...
Click to continue reading Обеспечение точности измерений, эффективности и безопасности операций

Принцип работы

Переливы могут привести к серьезным последствиям. Наиважнейшей задачей автоматической системы предотвращения переливов является предоставление надежной сигнализации аварийно высокого уровня.

Радарные уровнемеры Rosemount сертифицированы по SIL 2 и SIL 3. Они соответствуют требованиям API 2350, TÜV/WHG и местным требованиям. Уровнемер Rosemount 5900S обладает технологией 2в1, которая позволяет измерять уровень и независимо управлять сигналами тревоги, используя одно отверстие резервуара. 

Rosemount 5900S с запатентованным решением "2 в 1" может проводить учет в резервуарах и одновременно независимо защищать резервуар от переливов. Преимущества:

  • Сокращение необходимых механических действий, что ведет к существенной экономии.
  • Непрерывные измерения для предотвращения перелива в соответствии с требованиями IEC 61508 и SIL 2
  • Сертифицированное автоматическое измерение уровня для коммерческого учета

Добавьте новые измерительные приборы Rosemount к существующей системе за счет эмуляции предыдущей системы промышленной связи от других поставщиков. Замените ваше ПО управления резервуарами на Rosemount TankMaster для того, чтобы обеспечить бесперебойную связь со всеми установленными устройствами.

  • Исключите необходимость повторной прокладки проводки или земляных работ — модернизируйте систему поэтапно.
  • Улучшайте точность и эффективность за счет использования современных устройств.
  • Снижайте риск потери связи и возникновения помех.

Система учета в резервуарах Rosemount поддерживает IEC 62591 (протокол WirelessHart® ) для экономичной автоматизации вашего парка резервуаров. Больше нет необходимости в полевой проводке на длинные дистанции, а расходы на установку сокращаются на 70%. Беспроводное решение позволяет обеспечить доступ к данным от ранее недоступных резервуаров. Сварочные работы не нужны, а время простоев минимизируется. Значительное сокращение срока между началом проектирования и полной готовностью системы

Радарные уровнемеры

ppl-rmt-psradar_level-c007

Посмотрите, как базы резервуарного хранения в Нью-Йорке усилили безопасность технологических процессов

Чтобы оставаться конкурентоспособными, резервуарные парки должны снизить до минимума ручной труд, эффективно использовать емкость резервуаров и максимизировать скорость откачки продукта, не ставя под угрозу безопасность. 

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.