PROD-AS-RMT-Tank-Gauging-Temp-Free-Water-Level-VN001

О температуре и уровне свободной воды для учета в резервуарах

Получите высокоточные данные о температуре для рассчета чистого объема при измерении запасов и коммерческом учете.

prod-rmt-temp_free_water_level-2240S_w_Probe_276-C010

Высокоточные измерения температуры для коммерческого учета

Сверхстабильный измерительный преобразователь температуры с несколькими входами 2240S Rosemount™ допущен к коммерческому учету, предъявляющим высокие требования. Измерительный преобразователь 2240S Rosemount обладает погрешностью преобразования температуры  ±0,05 °C (±0,09 °F). К преобразователю могут быть подключены до 16 трех- или четырехпроводных температурных сенсоров и датчик уровня воды.

Для более точного измерения чистого объема можно использовать многоточечные четырехпроводные датчики Emerson.


Read More...
Click to continue reading Высокоточные измерения температуры для коммерческого учета

Принцип работы

Датчики Rosemount 565/566/765 измеряют температуру, используя до шестнадцати точечных элементов Pt-100 на разной высоте, и позволяет построить профиль температуры продукта в резервуаре и вычислить его среднюю температуру. При помощи откалиброванного четырехпроводного датчика достигается точность ±0.025 °C (±0.045 °F). Датчик температуры Rosemount 566 используется для работы в условиях сверхнизкой температуры. Каждый датчик подключен либо напрямую к измерительному преобразователю температуры Rosemount 2240S или через кабель.  Вспомогательное оборудование датчика включает весы и термогильзы.

Датчик Rosemount 765 измеряет уровень подтоварной воды, находящейся ниже поверхности нефтепродуктов, и передает данные для расчета чистых товарных запасов в реальном времени. Датчик доступен в открытой и закрытой версиях. Открытая версия подходит для применения в резервуарах с сырой нефтью, а закрытая — для более легких нефтепродуктов, таких как дизельное топливо. Она оснащена многоточечным датчиком температуры с возможностью установки одного элемента внутри зонда уровня воды, что позволяет выполнять измерения при низких уровнях.

Сенсор Rosemount 566 оснащен элементами типа А, подходящими для использования в условиях низкой температуры, таких как резервуары СПГ. Точечные элементы помещаются в трубу из нержавеющей стали, которая заполняется аргоном для предотвращения появления конденсата внутри датчика. Если датчик используется в резервуарах под давлением, он должен быть защищен гильзой, поддерживающей внутри температуру окружающей среды. 

Отклонения Pt-100 можно устранить с помощью компьютерной калибровки до 16 элементов, с 4-проводной опцией. Каждый элемент сравнивается с очень точным опорным элементом в одной или нескольких точках температуры.

Постоянные Каллендер-Ван Дьюзена вычисляются, включаются в сертификат и вносятся в измерительный преобразователь температуры Rosemount 2240S посредством ПО Rosemount TankMaster. Это приводит к повышению точности в десять раз, 0.025 °C (0.045 °F).

Одноточечное измерение температуры используют в системах учета со средними требованиями к точности при измерении объема или в местах, в которых затруднено использование многоточечного сенсора температуры (например, резервуар СПГ с защитной гильзой). Преобразователь температуры Rosemount 644 можно заказать с одноточечными сенсорами температуры Rosemount 65, 68 или 214С.

Онлайн инструменты

PPL-RMT-TG-5900S

Посмотрите, как базы резервуарного хранения в Нью-Йорке усилили безопасность технологических процессов

Чтобы оставаться конкурентоспособными, резервуарные парки должны снизить до минимума ручной труд, эффективно использовать емкость резервуаров и максимизировать скорость откачки продукта, не ставя под угрозу безопасность.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.