prod-rmt-temperature-thermowell_banner

Измерительные преобразователи температуры

Решайте проблемы технологического процесса с помощью инновационных технологий на основе отраслевых стандартов

prod-rmt-temperature_transmitters-c010

Инновационная конструкция, проверенные результаты

Благодаря интеллектуальным измерительным преобразователям температуры Emerson вы получите инновационные, передовые технологии, разработанные для удовлетворения требований в суровых условиях работы и для сложных приложений. Измерительные преобразователи температуры принимают сигналы от всех стандартных промышленных резистивные температурных датчиков и термопар и обеспечивают точность показаний. Для гибкости применения наши измерительные преобразователи температуры могут передавать сигнал по проводам или радио, монтироваться и настраиваться локально или удаленно.

Read More...
Click to continue reading Инновационная конструкция, проверенные результаты

Решения для измерения температуры

Благодаря технологическим инновациям обеспечивает лучшие в своей области точность, стабильность и надежность измерений температуры.

  • Корпус с двумя отсеками с выходами HART и Foundation Fieldbus
  • Ввод данных датчика по двум каналам с расширенной диагностикой, функция горячей замены Hot Backup, сигнализация дрейфа показаний датчика, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
  • Встроенная защита от переходных процессов, стабильность 5 лет, SIL 2 сертификация
  • Большой ЖК-индикатор
  • Использование технологии X-well

Точность и стабильность лучшей в своем классе беспроводной технологии Корпус с двумя отсеками обеспечивает высокую надежность при эксплуатации в суровых условиях

  • Блок AI или SST Fieldmount с выходом WirelessHART
  • Опциональный ЖК-дисплей и согласование измерительного преобразователя и сенсора
  • Опция антены увеличенного радиуса действия
  • Использование технологии X-well

Легко обновляется в поле без инструментов. Диагностика и устранение неполадок за меньшее время с помощью расширенной диагностики для экономии времени и оптимизации процесса. 

  • Монтаж на рейку или форм-фактор DIN A с выходом HART, FOUNDATION fieldbus или Profibus
  • Опциональная защита от переходных процессов, ввод данных датчика по двум каналам с расширенной диагностикой, функция горячей замены Hot Backup, сигнализация дрейфа показаний датчика, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
  • Стабильность в течение двух лет  и опция сертификации по SIL 2
  • Опционально ЖК-дисплей и кнопки локального интерфейса оператора (LOI)

Беспроводное решение для применений с высокой плотностью точек измерения температуры. Позволяет прогнозировать масштабные отказы и избегать ненужных отключений, повышая безопасность и производительность.

  • Монтаж на рейке с выходом Foundation fieldbus
  • 8 независимо конфигурируемых входов датчиков – термопары, РДТ, миллиамперные, вольтовые или омические сигналы  межканальная изоляция 600 В пост. тока, встроенная защита от переходных процессов и фильтры ЭМС/РЧ
  • Диагностика проверки измерений

WirelessHART является предпочтительным выбором для измерения с высокой плотностью компонентов. Эффективность, надежность и безопасность.

  • Блок AI Fieldmount с выходом WirelessHART
  • 4 независимо конфигурируемых входа датчиков – термопары, РДТ, миллиамперные, вольтовые или омические сигналы
  • Опция антенны увеличенного радиуса действия
  • Корпус, испытанный в полевых условиях, позволяет устанавливать преобразователь вблизи любых процессов


Экономичный и надежный, упакованный в компактный, легкий полимерный корпус для работы в суровых условиях. 

  • Инженерный пластмассовый ​​​​​​​блок для монтажа в поле с выходом WirelessHART
  • Устройство с одним входом с дополнительным ЖК-дисплеем

Надежный и доступный измерительный преобразователь для простых применений.

  • Монтаж на рейку или форм-фактор DIN B с выходом HART

Может обрабатывать данные различных типов датчиков, простота установки, повышена точность измерений сравнению с прямым измерением.

  • Форм-фактор DIN B с аналоговым выходом

Примеры применения

Please enable JavaScript to use this website.