Контроллер DeltaV PK

Контроллер DeltaV PK

Самый мощный, универсальный и масштабируемый контроллер ДельтаВ™ в мире.

Мощный. Автономный. Легко интегрируется.

Предлагая универсальное решение для управления на рынке, контроллер DeltaV PK может быть применен для небольших приложений, таких как узлы учета или комплектно-блочные установки, до больших систем управления.

Универсальный контроллер может выступать в качестве автономной системы и интегрироваться в систему DeltaV, встраиваясь в единую базу данных в качестве нового узла, что позволяет существенно ускорить внедрения и вносить изменения на поздних этапах.

Контроллер DeltaV PK отвечает самым строгим требованиям независимо от объемов и области вашей задачи. Благодаря быстрому выполнению программы, встроенным портам Ethernet и протоколам устройств контроллер DeltaV PK предназначен для широкого спектра приложений и размеров систем.

Read More...
Click to continue reading Мощный. Автономный. Легко интегрируется.
C011 Контроллер PK

Принцип работы

Гибкая операционная среда

Контроллер PK, разработанный для автономной работы, может работать без подключения к серверу, панели оператора или дополнительным элементам распределенной системы управления. 


Кроме того, его можно настроить как узел в системах DeltaV DCS, предоставляя решение для приложений управления, требующих быстродействия.

Сократите занимаемую площадь

1)     Простое резервирование – исключите разбивку вводов-выводов в различных опорных устройствах/шасси, поскольку она требует больше расходов и площади. Контроллер PK позволяет добавлять резервный контроллер на опорное устройство рядом с основным, не требуя дополнительной площади или внесения изменений в настройки.

2)     Готов для подключения к устройствам сторонних разработчиков - Быстрое подключение к сторонним устройствам, таким как панели ЧМИ и приводы с регулируемой скоростью без необходимости использования выделенной линии Ethernet или карты ввода-вывода.

3)     Управление устройствами Ethernet - благодаря использованию шести встроенных портов Ethernet необходимость использования переключателей исключается во многих областях применения. Родные протоколы включают сервер OPC UA, клиент и сервер Modbus TCP и клиент Ethernet/IP.

Исключите структурирование данных

Исключение большинства трудностей, расходов и затрат времени, связанных с выполнением структурирования данных. 

Гибкий ввод-вывод

Возможности подключения к существующим вводам-выводам DeltaV:

 

  • Стандартный ввод-вывод серии М
  • Стандартный ввод-вывод серии S
  • Плата ввода-вывода Charms и
  • беспроводные платы ввода-вывода

Комплексное решение по безопасности

Контроллер DeltaV PK можно использовать с электронной кроссировкой DeltaV SIS и логическим вычислитем DeltaV SlS 1508, что обеспечивает уникальные преимущества и простую масштабируемость.

Новости

Emerson’s Enhanced Perimeter Defense Solution Simplifies Network Security for Distributed Control...

NextGen Smart Firewall offers greater bandwidth, updated user-friendly interface and more granular roles for robust, easy-to-configure perimeter...

Balancing Change and Certainty in Manufacturing

Emerson’s President of Process Systems and Solutions, Nathan Pettus, talks with Pharmaceutical Technology magazine about balancing change and...

Syzygy Plasmonics Selects Emerson to Automate Electrification of Chemical Production Processes

Pioneering technology uses light to decarbonize chemical production, helping manufacturers reduce both emissions and operational costs
Please enable JavaScript to use this website.