ras_midstream_herobanner

Решения для переработки, хранения и транспортировки нефти и газа

Оптимизация процессов с помощью интегрированных программных решений

Объединяйте коммерческие и производственные данные для достижения максимальной эффективности и увеличения прибыли

Инструмент позволяет снабжать оператора трубопровода, оператора резервуарного парка, а также главного финансового специалиста информацией обо всех изменениях условий транспортировки в режиме реального времени, объединяя данные обо всех производственных и коммерческих процессах на уровне систем.

Наши приложения для автоматизации и программные продукты совмещают бизнес - стратегию и производственную стратегию в единое целое, позволяя извлекать наиболее ценную информацию и управлять данными более осознанно. Это помогает принимать правильные решения, благодаря которым повышается безопасность и эффективность работы, а также увеличивается прибыль предприятия. 

Read More...
Click to continue reading Объединяйте коммерческие и производственные данные для достижения максимальной эффективности и увеличения прибыли
Midstream_overview_img

Отрасли промышленности

Управление трубопроводами

Наш каталог продукции для управления трубопроводами включает транспортировку жидких продуктов и газа. В нем приводятся такие характеристики, как конструкция трубопроводов, анализ их работы, обучение персонала, автономное моделирование их работы и моделирование в режиме реального времени.

  • Обнаружение утечек
  • Обнаружение врезок
  • Прогнозирующее и предиктивное моделирование
  • Имитатор/симулятор трубопровода
  • Оптимизация трубопровода и распределительной сети (в т. ч. для местных распределительных компаний)
  • Конструкция трубопровода
  • Анализ обеспечения бесперебойной подачи продуктов
  • Анализ производительности
  • Анализ производства

Управление резервуарным парком

Наше портфолио продуктов для управления резервуарным парком обращается ко всем операциям от поля до предприятия для коммерческих и производственных целей. Мы являемся единственным в мире поставщиком, который предоставляет конфигурируемые решения и повышает эффективность каждого направления вашей работы.

  • Контроль над процессом управления бизнес-вопросами
  • Планирование материально-технического обеспечения
  • Осуществление перемещений и платформ
  • Администрирование контрактов
  • Управление заказами
  • Инструменты планирования
  • Управление задвижками и доступом
  • История и отчетность
  • Биллинг и выставление счетов

Управление жидкостями

Портфолио решений для управления жидкостями позволяют транспортировать и хранить больше. При этом не только увеличивается выгода для цепи поставки, но также и появляется возможность расширить производство, привлекая больше заказчиков и повышая прибыль. 

  • Предлагаемые возможности и решения:
  • Комплексное планирование сети транспортировки
  • Комплексное управление процессом от заказа до оплаты
  • Управление трубопроводами, резервуарными парками и морскими транзакциями
  • Планирование загрузки трубопровода и оптимизация трубопроводов с дозированной жидкой средой
  • Планирование загрузки резервуарного парка
  • Планирование морской транспортировки, учитывающее транспортные суда и порты загрузки/разгрузки

Управление газом

Портфолио нашей продукции для газового хозяйства поддерживает целостность ваших активов и исключает возможность экологически опасных происшествий, обеспечивая при этом более эффективную работу.

Оптимизируйте операции с природным газом в следующих областях:

  • Управление транзакциями и операциями для систем сбора газа, установок, трубопроводов и грузоотправителей
  • Контракты и их выполнение
  • Управление контрактами с местными распределительными компаниями (LDCs)
  • Межгосударственное/внутреннее управление транспортировкой природного газа
  • Прогнозно-аналитическая потребность в природном газе на уровне систем

Оптимизация производственных и бизнес процессов

Внедрите в работу предприятия комплексное решение, консолидирующее производственную деятельность и бизнес процессы.

Продукты




















Последние новости

Эмерсон расширяет портфолио решений для автоматизации трубопроводов и терминалов

Программные продукты приобретенной компании Energy Solutions International помогают управлять транспортом углеводородов, строить высокоточные...

Встреча группы пользователей FLOW 2016

Взаимодействуйте с нашими техническими специалистами и нашей управленческой командой и узнайте о новинках наших решений.

Теперь доступна PipelineTransporter, выпуск 5.4

PipelineTransporter - это наша логистическая и коммерческая система управления для трубопроводов и местных компаний по распределению газа (LDC).
Please enable JavaScript to use this website.