cybersecurity-services-banner

Информационная безопасность для энергетики

Защита объектов жизнеобеспечения, таких как электростанции и заводы по водоснабжению и очистке сточных вод.

Услуги по защите жизненно важных объектов инфраструктуры

Поскольку электростанции и предприятия по подготовке питьевой воды и очистке сточных вод сталкиваются с растущими внутренними и внешними угрозами информационной безопасности и кибер-атаками, а также с необходимостью соблюдения ужесточающихся законодательных требований, этим организациям необходимо разрабатывать программы безопасности, обеспечивать безопасность своих систем и соблюдение законодательных требований.

У нашей команды есть опыт в предоставлении продуктов и услуг для информационной безопасности предприятий и оборудования в соответствии требованиям NERC CIP и передовым методам, таким как платформа информационной NIST, ISA99 и IEC 62443.

Read More...
Click to continue reading Услуги по защите жизненно важных объектов инфраструктуры

Как мы работаем

Опыт

За последние три года Emerson предоставила свои услуги по обеспечению информационной безопасности на более чем 100 объектах по всей Северной Америке.  Кроме предоставления этих услуг по обеспечению информационной безопасности, мы внедрили более 150 пакетов защиты от кибератак на системы, которые используют ПТК "Овация" или работают без нее.  Наша команда имеет большой опыт в выполнении сетевых исследований, ликвидации и сегментации сетей, а также внедрении расширенных решений для брандмауэров.

Экспертиза

Наша команда обладает уникальным миксом знаний систем промышленного контроля, пониманием комплексности сетей и опытом защиты от киберпреступлений. Кроме того, большинство инженеров по информационной безопасности имеют специализированные углубленные знания в основных сферах кибербезопасности и организации сети, что подтверждается соответствующими сертификатами.

·        Профессионал по защите от кибератак в промышленности мирового масштаба (GICSP)

·        Инженер, сертифицированный CCNA

·        ​ Сертифицированный этичный хакер (CEH)

·        ​ Сертифицированный менеджер проекта

Решения

Мы поддерживаем комплексный пакет решений, специально предназначенных для решения проблем кибербезопасности. Основные функции безопасности включены в систему управления Ovation. Наш пакет защиты от кибератак для объектов энергетики и водоснабжения имеет целевые приложения для повышенной безопасности систем управления, работающих и не работающих на Ovation. Кроме того у нас есть предложения по техническому обслуживанию продукта, оценке, ликвидации аварийных ситуаций, консультации и запланированного обслуживания на объекте.

Новости

Защита производственного оборудования в новой среде

Киберугрозы все чаще имеют место быть и становятся все более сложными для обнаружения. В том и числе и в отрасли энергетики.

Article: Security in Real Life: Two Case Studies

The technologies, processes and procedures used by two different power plants to address their cybersecurity strategies.

Ovation Cybersecurity Services

Cybersecurity strategies designed for the power generation and water/wastewater industries that cover product maintenance, assessments, incident...
Please enable JavaScript to use this website.