Пожаротушение

Пожаротушение

Повышение надежности системы в соответствии со строгими стандартами качества для обеспечения правильной работы систем после длительного периода бездействия

Настраиваемые клапаны для систем пожаротушения

Благодаря репутации качества продукции и эксплуатационной надежности, наши решения ASCO™ для автоматического управления потоками рабочих сред идеально подходят для применения в критических ситуациях. Одной из самых больших забот наших заказчиков является обеспечение работы их системы противопожарной защиты в нужный момент. 

Клапаны ASCO проверены на соответствие строгим стандартам качества, включая сертификацию UL, FM и CSA. Клапаны также подходят для большинства применений в области пожаротушения, обеспечивая спокойствие и уверенность как OEM-производителям, так и конечным пользователям. 

Read More...
Click to continue reading Настраиваемые клапаны для систем пожаротушения

Решения для пожаротушения

Пожарные насосы

Пожарные насосы используются для повышения давления воды, поступающей от коммунального водоснабжения к распределенным спринклерным системам. Они устанавливаются в большинстве крупных торговых и промышленных зданий и используют технологию двусторонних соленоидных клапанов для подачи и остановки потока охлаждающей воды к двигателю насоса.

Контроллеры пожарного насоса

Контроллеры пожарных насосов используются для управления и эксплуатации пожарных насосов посредством связи с системой обнаружения пожаров и автоматической системой пожаротушения. Они используют двусторонний соленоидный клапан в качестве пробного слива, чтобы имитировать потерю давления при активации спринклерной системы.

Водяные завесы и спринклерные водотрубные системы

Клапаны предварительного действия и клапаны водяных завес используются для подачи воды из коммунальной сети или пожарного насоса в распределенную спринклерную систему. Системы с электроприводами управляются двух- и трехходовыми соленоидными клапанами, которые открываются при получении пневматического или электрического сигнала.

Системы пожаротушения инертным газом и сухими химикатами

Для тушения пожаров в случаях, когда вода может потенциально повредить критическую инфраструктуру, применяются системы пожаротушения с использованием инертного газа и сухих химических веществ, хранящихся в одном большом резервуаре или в серии резервуаров малого размера. Двунаправленные соленоидные клапаны используются в качестве механизмов выпуска, которые позволяют веществу для тушения пожара подаваться по соответствующей головке спринклера.

Предприятия общественного питания и учебные лаборатории

Предприятия общественного питания, образовательные учреждения и другие крупные объекты используют природный газ в духовках, горелках Бунзена в химических лабораториях и для других применений. Большинству предприятий общественного питания требуются возможности отключения газа по месту в случае чрезвычайных ситуаций. Технология соленоидных клапанов ASCO разработана специально для таких применений.

Please enable JavaScript to use this website.