Нефтеперерабатывающий завод

Нефтепереработка

Работайте безопасно и без простоев Компания Emerson поставляет надежные приводы для стратегически важного оборудования нефтепереработки. 

Сертифицированная технология клапанов для работы в опасных условиях

На нефтеперерабатывающих заводах применяется обширный ассортимент соленоидных клапанов ASCO и клапанных блоков Emerson для поддержания непрерывности процесса. Наша проверенная временем технология идеально подходит для контролируемых операций, защищает от непреднамеренных отключений при обеспечении надежности контролируемых отключений.

Мы предлагаем нефтеперерабатывающим заводам полное решение для управления приводами: фильтры-регуляторы, соленоидные клапаны, вспомогательные клапаны и блоки концевых выключателей.

Пилотные клапаны ASCO, клапаны с ручным сбросом и системы с резервированием являются неотъемлемой частью конечного элемента управления для любой системы безопасности.

Read More...
Click to continue reading Сертифицированная технология клапанов для работы в опасных условиях

Решения для нефтепереработки

Обзор областей применения

Нефтеперерабатывающая промышленность нуждается в компонентах, которые могут работать в суровых условиях, и к ним предъявляются высокие требования. Линейка продуктов ASCO включает в себя широкий ассортимент 2, 3 и 4-ходовых соленоидных клапанов и систем управления с резервированием, которые могут управлять потоком пара, агрессивных жидкостей и газов, мазута и других рабочих сред

Безопасность и надежность

Соленоидные клапаны ASCO являются критически важными компонентами нефтепереработки. Когда требования к надежности самые высокие, клапаны ASCO и системы управления с резервированием поддерживают непрерывную работу, обеспечивают высокую надежность и автоматизированное онлайн-тестирование. 

Клапаны с ручным сбросом имеют сертификат SIL 3 и сертифицированы Exida/TÜV в соответствии с IEC 61508.

Клапаны с высокой пропускной способностью

Соленоидные клапаны ASCO работают в экстремальных условиях в системах с высоким расходом. Эти клапаны предназначены для эффективного функционирования и управления потоками агрессивных жидкостей и газов при высоких температурах и коррозии, Соленоидные клапаны ASCO представлены во многих вариантах, включая угловые конструкции корпуса и исполнения из бронзы или нержавеющей стали, что обеспечивает бесперебойную работу различных установок.

Please enable JavaScript to use this website.