Водоподготовка

Водоподготовка

Emerson предлагает безопасные и комплексные решения ASCO для очистки питьевой воды и обеззараживания сточных вод.

Полный контроль среды при водоподготовке

Компания Emerson предлагает широкий спектр решений для очистки воды, включая соленоидные клапаны для управления перекачивающими насосами и трубопроводной арматурой, компактные распределительные пнемоострова с интерфейсами полевой шины для автоматизации клапанов, а также не содержащие свинца изделия для применения в системах питьевого водоснабжения.

В рамках комплексного решения Emerson технологии ASCO для очистки воды используются в следующих применениях:

·         Аэрация и устранение неприятного запаха

·         Биологическая очистка

·         Дезинфекция и Фильтрация

·         Пилотное управление арматурой

·         Управление гидрозатворами

·         Обезвоживание осадка

Read More...
Click to continue reading Полный контроль среды при водоподготовке

Решения в действии

Очистка с помощью сетчатых фильтров и отстаивания

Очистка воды начинается с пропускания через сетку. Вся вода, поступающая в систему очистки, проходит через резервуар грубой очистки на сетке. Крупные частицы удаляются при пропускании воды через ряд сеток. 

Затем вода поступает в отстойник, где невзвешенные частицы оседают на дно и удаляются из отстойника грязевыми насосами.

Аэраторы и отстойники

Затем вода закачивается в аэротенк. Там она насыщается кислородом с помощью форсунок. В воде кислород используется микроорганизмами и бактериями для деструкции загрязняющих веществ. Во время аэрации производится предварительное хлорирование для удаления растворенного железа и марганца. На следующем этапе вода подается в отстойник, где она подвергается химической коагуляции или флокуляции, когда взвешенные частицы соединяются и удаляются механическим способом.

Фильтрация

Фильтрация является заключительным этапом очистки воды. Вода проходит через несколько фильтров решетчатых конструкций, чтобы удалить любые оставшиеся твердые вещества или частицы. На фильтр может наноситься биологическая пленка для удаления биологического вещества, например, при медленной фильтрации песка. После фильтрации в процессе водоподготовки удаляются твердые частицы, бактерии, водоросли, вирусы, грибки и минералы, такие как железо и марганец.

Управление технологическими клапанами

Поток рабочей среды на каждом этапе контролируется управляющими клапанами и клапанными блоками. Эти клапаны могут управляться электроникой шкафа или с панели управления, где они электронно интегрированы в устройство ввода-вывода полевой шины.

Фитинг и принадлежности

На технологическом процессе очистки воды могут требоваться дополнительные аксессуары для присоединений и уплотнений. Зачастую они подразумевают различные трубные фитинги, дозирующие клапаны, обратные клапаны, регуляторы расхода и различные латунные фитинги.

Please enable JavaScript to use this website.