Пневматические системы для скоростных поездов

Решения для железнодорожной отрасли

Пневматические решения и бесконтактные переключатели, специально разработанные для железной дороги

Пневматические системы для пассажирских поездов

Привод и управление — компания Emerson является лучшим выбором для железных дорог

Если вам приходится много двигаться каждый день, вам нужны партнер и технологии, которым вы могли бы доверять. Компания Emerson — такой партнер.
 
Мы можем гордиться долгой историей и многолетним опытом работы для железнодорожной отрасли, а также широким ассортиментом продукции на основе надежных и интеллектуальных технологий, соответствующих специфическим требованиям отрасли.
 
Наши инженеры — эксперты по железным дорогам, способные генерировать новые идеи и разговаривать с клиентами на их языке, а наши решения отвечают всем железнодорожным директивам и общемировым стандартам.

Read More...
Click to continue reading Привод и управление — компания Emerson является лучшим выбором для железных дорог

Железнодорожные директивы и стандарты

В свете таких тенденций нашего времени, как глобализация, цифровизация и защита окружающей среды, необходимо постоянно совершенствовать все компоненты и системы, используемые на железнодорожном транспорте. 

Одновременно с этим вся продукция должна отвечать требованиям к безопасности и надежности, предъявляемым всеми соответствующими национальными и международными стандартами, такими как EN 45545.

Узнайте, как внедрить перспективные пневматические решения, соответствующие последним стандартам железнодорожной отрасли и позволяющие уверенно справляться с поставленными задачами. 

Read More...
Click to continue reading Железнодорожные директивы и стандарты
Пневматические железнодорожные системы должны соответствовать таким стандартам, как EN 45545, EN 50155, EN 61373
Регулировка высоты поезда с использованием пневматических железнодорожных клапанов для посадки пассажиров с платформы станции

Решения для регулировки высоты и управления торможением

Пневматические решения компании Emerson обеспечивают надежность, безопасность, прочность и экономичность, а также, надежную и точную регулировку высоты и управление торможением поездов. Это позволяет быстро подстраиваться под различную высоту платформ и короткое время остановок на станциях, а также повышать эффективность и экономичность железнодорожного транспорта. 

В этой истории успешного применения вы увидите, как мы помогли лондонским поездам стать быстрее и эффективнее при одновременном сокращении потребления воздуха на 50 %.
 

Read More...
Click to continue reading Решения для регулировки высоты и управления торможением

Решения по управлению пантографом

Сложность пантографных систем заключается в обеспечении надежного контакта между графитовыми полосами пантографа и контактной сетью.

Надежные интеллектуальные пневматические решения AVENTICS от компании Emerson гарантируют прецизионное управление давлением, что делает их идеальным выбором для применения в пантографах. Решения могут быть адаптированы под любую конкретную пантографную систему, независимо от ее размеров, напряжения или расположения. История успешного применения.

Read More...
Click to continue reading Решения по управлению пантографом
Пантографная система поезда с пневматическими клапанами и сильфонными цилиндрами
Разгрузка товарных вагонов для навалочных грузов с использованием вагонных цилиндров и клапанов

Решения для разгрузки товарных вагонов

Разгрузка навалочных грузов — это трудная и не прощающая ошибок работа, которую способны выдержать только самые прочные материалы и конструкции. Компания Emerson предлагает надежные пневматические решения для безопасной и быстрой выгрузки навалочных грузов из железнодорожных вагонов. Наша специализированная продукция, такая как пневматические цилиндры AVENTICS для железнодорожных вагонов, проверена длительной практикой, прошла все предварительные испытания и готова к поставке «под ключ». Благодаря прочной конструкции и тщательному выбору материалов она гарантирует длительный срок службы.

Read More...
Click to continue reading Решения для разгрузки товарных вагонов
Пневматические решения и бесконтактные переключатели для железных дорог от компании Emerson

Будьте в курсе новостей компании Emerson

Получайте свежие новости и информацию от Emerson Automation Solutions по электронной почте.

Зарегистрироваться
Please enable JavaScript to use this website.