Решение по автоматизации для подводных применений

Решение по приводам для подводных клапанов

Компания Emerson предоставляет решение по приводам для подводных клапанов с использованием нашей продукции BettisTM, DantorqueTM и ShaferTM .

BETTIS

Кулисный механизм Bettis с 40-летним опытом проектирования обеспечивает вращение на 90 градусов с функцией безопасности и жесткую блокировку пружинного модуля в месте под нагрузкой.

Приводы Bettis серии GS для подводных применений оснащены системами для работ, производимых водолазом или дистанционно-управляемым аппаратом, и идеально подходят для райзеров и других отказоустойчивых морских систем. Bettis - это высококачественные приводы для подводных клапанов

C010 - Решение по подводным приводам - Dantorque

DANTORQUE

Приводы Dantorque  с 26-летним опытом проектирования обеспечивают вращение на 90 градусов по спиральной канавке и идеально подходят для подводных применений. Эти приводы точно спроектированы, компактные, концентрические и обеспечивают идеально уравновешенный крутящий момент штока клапана.

Приводы двойного действия Dantorque DTU приспособлены для  использования дистанционно управляемых аппаратов (ROV) и установки или подъема на больших глубинах. Эти приводы идеально подходят для подводных изолирующих задвижек (SSIV) - высокотехнологичных и очень тяжелых условиях применения клапанов. Планетарные редукторные приводы Dantorque компактные и разработаны для применения на больших глубинах с уравновешенным крутящим моментом. Они предназначены для выполнения работ с использованием дистанционно управляемых аппаратов.

Read More...
Click to continue reading DANTORQUE

Shafer

Подводные приводы Shafer с 40-летним опытом проектирования - это поворотные лопастные приводы двойного действия с уравновешенным четвертьоборотным крутящим моментом, не требующие механизмов внутреннего зацепления или преобразования мощности. Этот подводный привод является чрезвычайно эффективным и компактным и не требует компенсации давления. Поворотные лопастные приводы идеально подходят для клапанных блоков и для использования в тесных пространствах. Shafer - это лучшие инновационные, высокочачественные приводы для подводных клапанов.

Для применения на морских платформах, рабочих баржах, морских погрузочных терминалах, криогенных установках или  пульпонасосных станциях гидравлические силовые блоки (HPU) Shafer разработаны в соответствии с требованиями ваших подводных или морских платформ.

Read More...
Click to continue reading Shafer
C011 - Решение по подводным приводам - Shafer
Please enable JavaScript to use this website.