Подзаголовок - вибрация регулирующих клапанов - W9858

Контроль вибрации клапана

Уменьшите затраты на обслуживание с помощью регулирующих клапанов и КИП Fisher, которые могут противостоять разрушительной вибрации.

C010 - Испытание вибрации привода клапана Fisher

Понятие кавитации в регулирующих клапанах

Высокая вибрация создает риск для регулирующих клапанов. Вибрация может вызвать усталость/поломку деталей, чрезмерный износ компонентов, повреждение аксессуаров и потерю работоспособности во время вибрации и после нее. Когда вибрация возникает у регулирующего клапана, она обычно связана с аэродинамическим шумом или кавитацией. Следует учитывать, что вибрация вокруг регулирующих клапанов может быть вызвана множеством различных источников, включая насосы и компрессоры. Когда наблюдается сильная вибрация, важно действовать быстро, чтобы определить источник и принять меры для ее устранения.

Read More...
Click to continue reading Понятие кавитации в регулирующих клапанах

Принципы кавитации регулирующего клапана

Степень уязвимости

На промышленном объекте вибрация может возникать не только внутри регулирующего клапана, но также и в трубопроводах и оборудовании выше и ниже по потоку. Вибрация, возникающая при установке регулирующих клапанов, может повредить компоненты и приборы.

В лучшем случае, вибрация раздражает из-за шума. В худшем случае, вибрация может помешать регулирующему клапану контролировать техпроцесс. 

Корпуса регулирующих клапанов могут быть подвержены вибрации от падения давления, поэтому при выборе конструкции необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать этого. Вибрация плунжеров в клетке может привести к сильному трению и плохой работе регулирующего клапана. 

Если позиционер регулирующего клапана имеет физическую связь со штоком регулирующего клапана, он подвержен отказу. Сильная вибрация может потребовать позиционера с с прочным креплением, прочными внутренними механизмами или возможностью выносного монтажа. 

Решение проблем вибрации

Клапаны и инструменты Fisher по своей конструкции усовершенствованы для повышения виброустойчивости.

  • Износные точки устранены в КИП благодаря безрычажной бесконтактной обратной связи. Цифровые контроллеры клапанов Fisher FIELDVUE DVC6200 используют магнитную батарею и датчик на эффекте Холла, благодаря чему в них нет подвижных компонентов, которые могут вибрировать в суровых условиях при непрерывных циклах (см. рис.).
  • Встроенные крепления делают ненужными кронштейны и внешние трубки. Наличие встроенного воздушного канала в приводах Fisher 667 размеров 30i– 76i исключает необходимость использования внешних трубок и фитинга, которые подвержены вибрации.

Испытания, проводимые компанией Emerson

Мы измеряем способность продукции Fisher работать в условиях вибрации, соответствовать отраслевым стандартам и удовлетворять запросам заказчиков.

Виды вибрационных испытаний:

  1. Регулярно проверяются идентификация резонанса и оценка усталости.
  2. Общее тестирование вибрации трубопровода с повышенной частотой и меньшим ускорением для цифровых контроллеров клапанов, позиционеров клапанов и приводов клапанов в условиях вибрации, обычно встречающейся в трубопроводах. Соответствующие стандарты следующие: ANSI/ISA-75.13, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 и IEC 60068-2-64.
  3. Сейсмические испытания (условия землетрясений) с низкой частотой и высоким ускорением в первую очередь для атомных электростанций. Испытания проводятся по стандартам IEEE 344, IEEE 382 и IEEE 323.
  4. Пользовательские испытания вибрации продуктов Emerson могут быть запрошены через торговое представительство компании Emerson.
Please enable JavaScript to use this website.