Патрон трима — технологический лидер

Технология патрона трима

Простой ремонт клапанов позволяет минимизировать сложность инвентаризации и обучения.

Патрон трима Fisher E

Что такое патрон трима Fisher easy-e?

Патрон тримма easy-e™ — это комплексное решение для ремонта трима, применимое к запорно-регулирующим клапанам Fisher™ easy-e. Патрон в сборе включает все стандартные запасные части трима, а также крышку клапана.  Патрон трима может справиться с любой задачей по ременту трима или крышки.  Упрощенный вариант сборки позволяет ускорить процесс ремонта без демонтажа с трубопровода и без применения дорогостоящего оборудования.

Read More...
Click to continue reading Что такое патрон трима Fisher easy-e?

Полная замена трима и крышки

Сокращение времени на ремонт трима на 60%:  Процесс ремонта, включающий более 20 частей,  сокращен до простой установки одного патрона трима.

Упрощенный ремонт без демонтажа с трубопровода. Комплект трима с крышкой на замену поможет в случае непредвиденного ремонта.

Прогнозируемый ремонт и замена деталей: Патрон трима в сборе поставляется со стандартной гарантией на клапаны производителя оригинального оборудования Fisher и снабжается серийным номером для упрощения процесса закупки и поиска детали для ремонта на складе

Дополнительные функции:

Устранение неконтролируемых выбросов с помощью стандартного уплотнения ENVIRO-SEAL™. Может быть выполнено из ПТФЭ или ULF-графита или иметь дуплексное исполнение.

Герметичная отсечка класса VОбеспечивается за счет заводских испытаний седла на утечку для каждого патрона трима в сборе.

Детали оригинального производителя Fisher разработаны в соответствии со спецификациями регулирующих клапанов и обеспечивают максимальную надежность на долгий срок.

Please enable JavaScript to use this website.