Защита от пламени и пламегасители

Защита от пламени и пламегасители

Защита от потенциально катастрофических событий

Защита персонала и оборудования от воспламенения паров

Обеспечение защиты от огня имеет критическое значение для систем, в которых происходит накопление горючих паров, например в факельных трубах, термических окислителях и установках рекуперации паров. Защита требуется и в таких технологических процессах, в которых присутствуют взрывоопасные среды, например во входных воздушных клапанах печей, дымовых трубах и дыхательных клапанах резервуаров.

О системах защиты от пламени

Неограниченное пламя — это метод утилизации горючих газов и паров, при котором пламя не ограничено физическим барьером, таким как труба. Поскольку такое пламя ничем не сдерживается, оно распространяется медленнее (со скоростью ниже скорости звука). Тем не менее использование такого метода требует мер защиты, чтобы пламя не могло проникнуть в резервуар и вызвать воспламенение.

Энергию тепла и давления ограниченного пламени гасить сложнее по сравнению энергией неограниченного пламени. Эта особенность оказывает огромное влияние на то, как распространяется пламя и какой пламегаситель необходим для гашения.

Выбор подходящего встраиваемого в техпроцесс пламегасителя для ограниченного пламени зависит от расчетной интенсивности пламени в трубе, то есть его скорости и давления. Различают 7 фаз, которых может достичь пламя, если труба достаточно длинная и горение происходит достаточно быстро и активно.

Если детонация возникает в трубопроводной системе, она всегда должна пройти через фазу перегрузки (или «нестабильности»), прежде чем достигнет стабильных параметров. Состояние детонации часто непредсказуемо, поэтому гасители детонации, предназначенные для предупреждения детонации с нестабильными параметрами, являются наиболее безопасными.

Please enable JavaScript to use this website.