Управление давлением в резервуаре

Управление давлением в резервуаре

Управление изменением давления в резервуаре для хранения.

Нормальное и аварийное давление

Нормальное изменение давления, которое происходит в резервуаре в связи с изменениями уровня жидкости и температуры, управляется дыхательным клапаном, пробоотборными люками, регуляторами поддержания и восстановления газовой подушки. 

Аварийные клапаны сброса давления защищают от аномального давления или вакуума, которые могут возникнуть из-за пожара или отказа системы.В таких случаях избыточное положительное или отрицательное давление необходимо быстро сбросить, чтобы обеспечить безопасность и защиту резервуаров.

Об управлении давлением в резервуаре

Эффективное управление давлением в резервуаре включает в себя уровни защиты

Многоуровневый подход к защите от превышения давления позволяет использовать ряд устройств. Работая в качестве системы, эти уровни защиты обеспечивают резервное копирование и повышенную безопасность по сравнению с системой, использующей меньшее количество устройств.

Удаленный мониторинг для быстрого реагирования на возможные аварийные ситуации

Опция дистанционного мониторинга, доступная для серий 850/950 и 2000, включает в себя индикатор расстояния и беспроводной измерительный преобразователь. Датчик расстояния определяет движение воздушного клапана. Сигналы «Открыт» или «Закрыт» принимаются беспроводным измерительным преобразователем и могут быть отправлены в диспетчерскую через шлюз Wireless HART®.  Данная опция позволяет быстро реагировать на потенциальные проблемы.

Управление давлением в резервуаре и его мониторинг обеспечивают множество преимуществ

Наиболее важным из них является защита персонала и имущества. Содержимое резервуара также является ценным и должно быть защищено от окисления и утраты. Кроме того, ограничение выбросов становится все большее важным, поскольку правительства во всем мире уделяют особое внимание оказанию благотворного воздействия на окружающую среду.

Please enable JavaScript to use this website.