IND_REF_Plant-Night_001

Нефтепереработка

Оптимизация производства и увеличение прибыльности при поддержании надлежащего уровня безопасности ваших сотрудников.

Соответствуйте требованиям своиз заказчиков безопасно и эффективно

В условиях изменяющегося энергетического сектора экономики, предприятиям приходится обеспечивать гибкость производства. Решения Emerson помогают предприятиям безопасно удовлетворять повышающийся спрос при снижении эксплуатационных расходов, сокращении незапланированных замедлений и остановов, а также адаптации к новым требованиям в отношении чистого топлива.

Read More...
Click to continue reading Соответствуйте требованиям своиз заказчиков безопасно и эффективно

Решения по областям применений

Последние новости

Optimize Crude Feedstock

Learn about the challenges and opportunities of refining a variety of feedstock, including viscosity issues, corrosion monitoring, and blending.

Emerson helps BP Whiting refinery avoid downtime while improving safety and reliability

BP chose Emerson to upgrade the process control system of two fluid catalytic cracking units at its Whiting, Indiana refinery.

Gas Plant Slashes Fuel Usage

Emerson expertise and Ovation™ Advanced Power Applications lead to 67 percent reduction in hot start fuel usage and fast.
Please enable JavaScript to use this website.