Сборка медицинского устройства

Изготовление и сборка медицинских устройств

Прецизионные решения для соединения, необходимые для сборки медицинских устройств, отвечающих строгим требованиям медицинской промышленности.

Надежные, совместимые решения для сварки с высокой повторяемостью

Компания Emerson предлагает широкий спектр решений Branson для сварки пластмасс, включая ультразвуковую и лазерную сварку, обеспечивающих повышение эффективности, качества и производительности соответствующих медицинских устройств. Наши решения с коротким рабочим циклом, подходящие для автоматизации, соединяют пластмассы без дополнительных сложностей и затрат на крепежи, клеи или конструкции с замковым соединением. От экономичных сварочных решений для СИЗ, шприцев и средств инфекционного контроля до высокочистого склеивания пакетов для внутривенных вливаний, диализных фильтров и предметов первой необходимости.

Read More...
Click to continue reading Надежные, совместимые решения для сварки с высокой повторяемостью

Области применения

Диагностика In-Vitro

Ежедневно миллионы пациентов ждут результатов диагностических тестов, которые проводятся в лаборатории, пунктах оказания медицинской помощи и на дому, веря в доступность, чистоту и точность товаров, используемых для сбора, хранения и обработки диагностических образцов. В то время как наши решения для лазерной сварки позволяют производить критически важные компоненты, предназначенные для работы с большими объемами жидкости высокой степени чистоты, наши ультразвуковые решения используются для производства тест-полосок, тампонов для сбора образцов и поолностью герметичных упаковок для образцов.  

Диализ

Увеличение продолжительности жизни означает старение населения и большую потребность в доступном гемодиализе. Наши технологии PulseStaking сварки лазером, ультразвуком и инфракрасным лучом позволяют соединять и герметизировать фильтры для гемодиализа, картриджи с сухим порошком и жидкостью, трубки и компоненты для регулирования кровотока. Эти технологии также имеют решающее значение для создания и сборки пластиковых коллекторов, фильтров, трубок и средств для регулирования кровотока, которые повышают доступность перитонеального диализа в домашних условиях.

Защита органов дыхания

Медицински точные портативные карманные ингаляторы приносят быстрое облегчение пациентам с астмой, ХОБЛ и аллергией. В этих ингаляторах, а также в небулайзерах для СИПАП-аппаратов, используемых при апноэ во время сна, применяются легкие, сваренные ультразвуком пластиковые узлы для дозирования и доставки аэрозолей, лекарств или кондиционированного воздуха для облегчения симптомов у пациента. Производители медицинских устройств могут положиться на технологии соединения Branson и поставлять узлы с проверенными и отслеживаемыми данными о качестве.  

Доставка лекарственных средств

Крупномасштабное производство устройств для доставки лекарств высокой степени чистоты, включая пакеты с физраствором и лекарствами, инфузионные наборы, шприцевые фильтры, порты и трубки, имеет жизненно важное значение для хранения, защиты и ежедневной доставки лекарств, жидкостей, крови и препаратов крови миллионам пациентов. Многие такие изделия должны изготавливаться методами ультразвуковой и лазерной сварки, которые позволяют получать швы без образования частиц. В новых шприцах безопасной конструкции используются приваренные ультразвуком колпачки, которые закрываются после инъекции и защищают от случайных уколов иглой.  

Хирургические инструменты

С помощью наших технологий выполняется сварка пластмассовых корпусов, ручек и крышек электрохирургических карандашей, хирургических роботов и гибких эндоскопов. Такие изделия не только проще удерживать в руках, но и стерилизовать, поскольку на них нет соединительных деталей или отверстий на поверхности, в которые могут попасть загрязнения. Швы, полученные лазерной сваркой, отличаются высокой степенью чистоты, поэтому лазерные технологии могут использоваться на линиях и фильтрах АИК. Ультразвуковую сварку применяют для соединения пластмасс в производстве хирургических троакаров, степлеров, мешков и емкостей для дренажа ран.

Средства индивидуальной защиты

Сочетая исключительную скорость с высоким качеством исполнения, автоматические аппараты для ультразвуковой сварки разрезают, спаивают и «сшивают» нетканые материалы для широкого спектра медицинских средств индивидуальной защиты — от высокоэффективных респираторов до хирургических масок, халатов и простыней. Аппараты ультразвуковой сварки могут работать с различными комбинациями нетканых материалов и позволяют изготавливать абсорбирующие изделия для личной гигиены и инфекционного контроля с прочными герметичными швами и неизменным уровнем качества.  

Please enable JavaScript to use this website.