Надежные решения для электрической сети

Надежные решения для электрической сети

Высокоэффективный портфель программного обеспечения для электроэнергетики, помогающий создать более отказоустойчивую, надежную и интеллектуальную электрическую сеть.

Создание более интеллектуальной, более устойчивой электрической сети

Увеличение количества возобновляемых и распределенных энергоресурсов усложняет эффективное управление электрической сетью. Надежные решения для электрических сетей от компании Emerson преобразуют непредсказуемую энергию, полученную от возобновляемых/распределенных источников в предсказуемую и надежную электроэнергию с помощью прогнозирования величины потребляемой мощности в режиме реального времени, операционного контроля и аналитики электрической сети. Возобновляемые и распределенные энергоресурсы легко интегрируются в вашу традиционную структуру энергетики, обеспечивая максимальную эффективность процессов от производства до поставки.

Read More...
Click to continue reading Создание более интеллектуальной, более устойчивой электрической сети

Программное обеспечение и технологии для более интеллектуальной сети

Программное обеспечение и технологии автоматизации от компании Emerson, специально разработанные для управления и мониторинга производства электроэнергии, помогают повысить надежность и доступность оборудования, оптимизировать производительность и снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Единая масштабируемая платформа обеспечивает полное управление электростанцией, моделирование цифрового двойника, прогнозную аналитику, усовершенствованные приложения, мобильные и удаленные возможности, SCADA, мониторинг состояния и решения для обеспечения кибербезопасности для возобновляемых и традиционных ресурсов.

Пакет программного обеспечения Emerson для управления производством позволяет производителям электроэнергии эффективно, надежно и оптимально участвовать в рыночных операциях на региональных рынках. Модули включают в себя автоматическое управление генерацией и распределение нагрузки между электростанциями, рыночные операции, контроль энергетического рынка, управление транзакциями, учет необъявленных отклонений, учет электроэнергии, прогнозирование кратковременной нагрузки и оценку диспетчирования оборудования электростанций или транзакций.

Программное обеспечение Emerson для управления передачей и энергопотреблением в режиме реального времени помогает владельцам и операторам системы передачи электричества предотвращать или смягчать последствия системных аварийных ситуаций с помощью инновационного программного обеспечения для анализа сети, динамической устойчивости, стабильности напряжения, автоматического регулирования напряжения/реактивной мощности, централизованного планирования и составления графиков отключения оборудования, прогнозирования краткосрочной нагрузки и обучения операторов.

Усовершенствованное программное обеспечение Emerson для распределения позволяет операторам распределительной сети моделировать и управлять распределительной сетью, отслеживать и контролировать энергосистему, управлять плановыми и внеплановыми отключениями, отправлять бригады, управлять работами в полевых условиях, оптимизировать работу сети и интегрировать возобновляемые и распределенные источники генерирования электрической энергии.

Последние новости

Salt River Project выбирает Emerson в качестве партнера в программе модернизации...

Emerson поможет крупнейшему поставщику электроэнергии в городской агломерации Феникса повысить надежность, эффективность и безопасность...

Компания Эмерсон планирует провести модернизацию комплекса ГЭС, обеспечивающего поставку...

Проект модернизации будет способствовать надежным поставкам рентабельной электроэнергии 17 миллионам потребителей в Аргентине и Уругвае

Компания Эмерсон завершает сделку по приобретению компании International, Inc. (OSI Inc.)

Компания Emerson сегодня объявила о завершении сделки по покупке Open Systems International, Inc. (OSI Inc.), ведущего поставщика программного...
Please enable JavaScript to use this website.