Woman sitting on desk looks at computer

Использование технологий для повышения уровня промышленной безопасности








Применение технологии на практике

Мы рассчитываем на совместное использование этих решений для создания наилучших идеальных условий для сотрудников и предприятий, на которых они работают: безопасных, надежных и предсказуемых операций.

По своей природе промышленные объекты несут ряд опасений, связанных с безопасностью: мощная тяжелая техника, движущиеся части и непредсказуемые сбои - это только некоторые из них.  Именно поэтому большинство промышленных предприятий отдают предпочтение каскам и комбинезонам, а не повседневной деловой одежде.

Используя современные технологии беспроводного и промышленного Интернета вещей, компания Emerson работает над повышением безопасности производства до новых уровней. Все начинается с простой истины: чем больше вы знаете об оборудовании на заводе и о том, как оно работает, тем в большей безопасности будут сотрудники при работе с ним и поблизости.

 Благодаря надежному ассортименту продукции для обеспечения защиты и безопасности компания Emerson помогает предприятиям снизить риск, избежать инцидентов и работать с уверенностью. От комплексных систем безопасности до обнаружения возгораний и утечек газа - мы помогаем клиентам подготовиться к непредсказуемым ситуациям, обеспечивая их спокойствие и безопасность работников.

Безопасные, надежные операции начинаются с исключения возможности непредвиденных ситуаций. Сенсорные сети Emerson предоставляют интеллектуальные данные, позволяющие производителям строить стратегические планы надежности, чтобы гарантировать работу установок на полную мощность с минимальным риском. Исследования показывают, что большинство несчастных случаев на рабочем месте происходят в ситуациях "незапланированных простоев" - другими словами, когда что-то ломается. Такие ситуации часто бывают хаотичными, поскольку рабочие принимают срочные меры по диагностике и выполняют ремонт под сильным давлением для восстановления работы завода. 

Методы обслуживания, основанные на аналитических знаниях и актуальных данных, могут перейти в более активный режим, когда работники отслеживают работоспособность оборудования и действуют для предотвращения сбоев вместо того, чтобы реагировать на них по мере их возникновения. Такие практики могут существенно повлиять как на безопасность, так и на эффективность, исполнители на высшем уровне считают, что доступность оборудования составляет в среднем 97 % и что большинство простоев - это время для модернизации и ремонта. С другой стороны, исполнители нижнего уровня считают, что средняя доступность составляет 86 %, причем большая часть простоев является незапланированной. Это огромный диапазон в 11 процентов от общего времени работы, в течение которого сотрудники подвергаются более рискованным чрезвычайным ситуациям... или нет. 

Кроме того, при использовании беспроводных датчиков и устройств мониторинга Emerson для контроля за основным оборудованием имеется возможность составления, обмена и анализа данных о производительности на расстоянии. Это уменьшает необходимость в ручном контроле оборудования, что означает, что работникам приходится тратить меньше времени на операционные зоны с более высоким риском.

Мы рассчитываем на совместное использование этих решений для создания наилучших идеальных условий для сотрудников и предприятий, на которых они работают: безопасных, надежных и предсказуемых операций.

Please enable JavaScript to use this website.