Hiker stands atop green, snow-covered pipeline

Если мы чего-то не видим, это не означает, что этого не существует









Защита трубопроводов

Технология Emerson играет важную роль, помогая предприятиям сначала предотвратить проблемы, о которых они не могли знать заранее, а затем решить проблемы, возникающие быстрее, чем когда-либо. Но гораздо важнее то, что она позволяет в первую очередь предотвратить возникновение утечек.













Каждый день по трубопроводам длиной миллионы миль транспортируются углеводороды, такие как сырая нефть или природный газ, от источника на нефтеперерабатывающие заводы, а затем в конечном итоге - потребителям. Проходя в основном по далеким от аплыва людей местам, трубопроводы пересекают тихую дикую местность и шумные населенные пункты, являясь самым безопасным и эффективным способом транспортировки углеводородов в мире на сегодняшний день.

Поскольку почти 2,5 миллиона миль трубопроводов пересекают только Соединенные Штаты, растут опасения по поводу целостности и безопасности этой сети. Фактически возраст половины этих трубопроводов составляет 50 лет и более. Однако подход компании Emerson к управлению целостностью трубопроводов предлагает лучшие варианты предотвращения утечек, чем когда-либо.

Для получения четкой картины о том, что происходит внутри трубопровода, по всей длине трубы размещают датчики Emerson, которые будут постоянно собирать данные. Эти интеллектуальные устройства вместе с набором программных приложений для обеспечения целостности трубопроводов и управления операциями, а также программные средства комплексного анализа на основе рисков позволяют энергетическим компаниям контролировать условия, которые определяют потенциальные слабые места в трубопроводе, что приводит к целевому направлению капитала в области трубопровода с высоким риском.

Например, передовая технология Emerson может определять коррозию и скорость утончения стенки трубопровода, выигрывая решающее время и предоставляя инженерам информацию о мерах профилактического обслуживания в режиме реального времени. В то же время системы управления Emerson содержат готовые решения, такие как уменьшение скорости потока для снижения давления в трубопроводе, что снижает вероятность инцидента. Такое сочетание информации в режиме реального времени с программным обеспечением и службами поддержки принятия решений повышает операционную эффективность, коммерческую рентабельность и безопасность нефтегазовых трубопроводов.

Улучшенное обнаружение утечек

Поскольку трубопроводные технологии кардинально улучшились, ни одна труба не является идеальной. Когда речь идет об утечках из трубопроводов, разница во времени обнаружения утечки за 10 минут по сравнению с 10 часами - это разница между быстроустранимой проблемой и катастрофой, которая попадет на первые полосы. Мы серьезно относимся к такой ответственности.

В редких случаях, когда все-таки возникает утечка, у компании Emerson на готове самая передовая технология обнаружения утечек, позволяющая обнаружить утечку и определить ее точное местоположение, чтобы немедленно предпринять корректирующие действия для уменьшения последствий. Используя разнообразные данные, эта технология обеспечивает временное моделирование трубопроводов в реальном времени, что является бесценным инструментом для операторов трубопроводов по всему миру.

Наша технология играет важную роль, помогая предприятиям сначала предотвратить проблемы, о которых они не могли знать заранее, а затем решить проблемы, возникающие быстрее, чем когда-либо. Но гораздо важнее то, что она позволяет в первую очередь предотвратить возникновение утечек.

В компании Emerson мы рассматриваем защиту окружающей среды как нечто большее, чем несбыточная мечта. Благодаря инновациям в области управления целостностью трубопроводов это глобальная реальность.

Please enable JavaScript to use this website.