Family holding hands in yard

В чем же секрет успеха? Правильные инструменты в правильных руках

​​​​​​​

РЕНТГЕНОВИДЕНИЕ

 Благодаря нашим инструментам подрядчики и специалисты по сервисному обслуживанию, такие как сантехники, техники по вентиляции, отоплению и кондиционированию воздуха, начальники объектов, могут обнаружить и решить скрытые проблемы. 



Супермен обладает рентгеновским зрением, а как насчет обычных смертных? Подрядчики?

Да, но только пока они работают с нами.  

Фактически, каждый день мы наблюдаем, как наши подрядчики, имеющие рентгеновские приборы, находят протечки на уровне 10 футов под землей.  

Благодаря нашим инструментам подрядчики и специалисты по сервисному обслуживанию, такие как сантехники, техники по вентиляции, отоплению и кондиционированию воздуха, начальники объектов, могут обнаружить и решить скрытые проблемы.  

Такие инструменты как, например, мониторы и регистраторы предназначены для видеонаблюдения за дренажными системами и канализацией. Наши цифровые регистрирующие мониторы SeeSnake® CS6x и CS6xPak, можно не только подключить к Wi-Fi и Bluetooth, но с их помощью можно также передавать и записывать данные проверок на новейшие устройства iOS или Android.  

Наш инструмент по обнаружению внутренней канализации NaviTrack II Locator способствует простому обнаружению подземных трубопроводов, а SR-24 Line Locator - это наш инструмент для точного обнаружения инженерных коммуникаций, который поставляется с технологией GPS и Bluetooth для легкой интеграции с внешним устройством дистанционной регистрации и обработки данных.

Есть также инструменты для тестирования и измерения, такие как усовершенствованный лазерный измеритель расстояния LM-400. Это устройство быстро предоставляет данные по расстоянию и расширенные вычисления, которые находятся всегда под рукой. А при подключении к смартфону или планшету, данные измерений можно распечатать в виде фотографии или эскиза для совместного использования с другими специалистами.

Также мы предоставляем профессионалам возможность проводить видеоинспекции с помощью переносных приборов. Например, цифровая инспекционная камера Micro CA-25 оснащена фиксированным 17 мм водонепроницаемым видеоустройством для основных и краткосрочных инспекций.

И хотя мы предоставляем подрядчикам все эти сверхчеловеческие возможности, почему бы не приложить все усилия для того, чтобы они могли делиться проектной информацией и данными в интерактивном режиме? Благодаря нашему интерактивному инструменту RIDGIDConnect™ наши клиенты получают лучшую онлайн-платформу для отчетности, поэтому данные отчетов можно хранить, ими можно делиться с другими пользователями в любом месте и в любое время. С помощью этой технологии профессионалы могут также работать со своей информацией в полевых условиях и создавать новые отчеты через смартфон. Они могут находить отчеты о выполненной работе, загружать медиафайлы с телефона или запрашивать информацию о клиенте: проще говоря, RIDGIDConnect способствует ведению бизнеса простым нажатием клавиш.

Сейчас мы наблюдаем за тем, как разработанные нами технология и инновационный дизайн помогают работе в самых сложных условиях. Таким образом Вы получаете рентгеновское зрение, которое раньше было только у Супермена.


Please enable JavaScript to use this website.