Узнать больше

Новая шиберно-ножевая задвижка для работы с тяжелыми шламами обеспечивает оптимальную рентабельность

Шиберно-ножевая задвижка Clarkson KS1 для тяжелых условий эксплуатации

Шиберно-ножевая задвижка Clarkson KS1 разработана для жестких условий эксплуатации с тяжелыми шламами


Изображение в высоком разрешении



Шиберно-ножевая задвижка Clarkson KS1


Шиберно-ножевая задвижка Clarkson KS1 компании Emerson — это двунаправленный полнопроходной клапан, соответствующий классу ASME 150, предназначенный для работы в самых сложных условиях эксплуатации с высоким давлением. Её усовершенствованная запатентованная конструкция уплотнения по периметру порта обеспечивает более длительную изоляцию с нулевой протечкой, что позволяет увеличить производительность и пропускную способность задвижки.

Шиберно-ножевая задвижка Clarkson™ KS1 компании Emerson — это двунаправленный полнопроходной клапан, соответствующий классу ASME 150, предназначенный для работы в самых сложных условиях эксплуатации с высоким давлением. Её усовершенствованная запатентованная конструкция уплотнения по периметру порта обеспечивает более длительную изоляцию с нулевой протечкой, что позволяет увеличить производительность и пропускную способность задвижки.

Рино, Невада (04 августа 2021 г.). Компания Emerson анонсировала новую шиберно-ножевую задвижку Clarkson KS1, предназначенную для высокопроизводительной работы в таких индустриях, как горная добыча, нефтяные пески и целлюлозно-бумажная промышленность.

Новая шиберно-ножевая задвижка отличается запатентованной конструкцией уплотнения по периметру, которая создает непрерывное уплотнение вокруг порта задвижки вместе с монолитно отлитым седлом из эластомерного материала. Это сверхпрочное седло увеличивает площадь контакта и уплотняющую способность задвижки по сравнению со стандартными конструкциями уплотнительных колец, что обеспечивает превосходную изоляцию в течение длительного срока службы.

Конструкция задвижки оптимизирована для работы в тяжелых условиях с полностью круглым портом, исключающим помехи при прохождении потока, что сводит к минимуму турбулентность и снижает износ компонентов задвижки и оборудования, расположенного ниже по потоку. Реверсивные компенсационные кольца из высокопрочного материала с обеих сторон также входят в стандартную комплектацию задвижки и служат для защиты седла от абразивного износа, а также для увеличения интервалов технического обслуживания.

Ремонт и замену изнашиваемых частей легко выполнить в полевых условиях со стандартным набором инструментов и легкодоступными запасными частями. KS1 также разработана с учетом стандартных габаритных размеров MSS SP-135 для простой замены и модернизации неэффективно установленных клапанов.

Clarkson KS1 разработана для жестких условий эксплуатации с тяжелыми шламами, с диаметрами от DN50 до DN750 со множеством доступных вариантов рассверловки фланцев и номинальным давлением 20 Бар, соответствует классу ASME 150 и обладает возможностью работы при температурах до 149 °С. Также доступны различные материалы всех компонентов задвижки, в зависимости от условий применения.

«Clarkson KS1 — это инновационная разработка компании Emerson для работы в экстримальных условиях, например, таких как хвостохранилища», — объясняет Майк Гордон (Mike Gordon), директор компании Emerson по производству шиберно-ножевых задвижек Clarkson. «Эта задвижка специально разработана для 100% изоляции потока с нулевой протечкой в самых тяжелых условиях эксплуатации, поэтому эта задача выполняется без сбоев в течение более длительного времени, что позволяет повысить производительность и минимизировать затраты на обслуживание задвижки».

Подробнее о шиберно-ножевых задвижках >>

Средства массовой информации
• Контакты: международный отдел Emerson Automation Solutions по взаимодействию со СМИ

Дополнительные ресурсы
Присоединяйтесь к сообществу Emerson Exchange 365
• Обращайтесь в компанию Emerson Automation Solutions с помощью
 TwitterFacebookLinkedInYouTube

О компании Emerson
Международная технологическая и инжиниринговая компания Emerson (NYSE: EMR), штаб-квартира которой расположена в г. Сент-Луис, штат Миссури (США), предлагает своим заказчикам инновационные решения для промышленного, коммерческого и бытового применения. Бизнес-платформа Automation Solutions помогает предприятиям промышленного, гибридного и дискретного производства добиться максимальной эффективности, защитить персонал и окружающую среду, а также сократить энергетические и эксплуатационные затраты. Решения бизнес-платформы Commercial & Residential Solutions применяются для поддержания комфортных условий и охраны здоровья, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, повышения энергоэффективности и создания устойчивой инфраструктуры. Более подробную информацию можно найти на сайте Emerson.com.


.

Please enable JavaScript to use this website.