Рисунок. Боб Ягер в PowerGen

Цифровая трансформация

Цифровая трансформация энергии: от концепции к реальности

Боб Игер (Bob Yeager)

За последние четыре десятилетия отрасль энергетики претерпела значительные трансформации, и сейчас мы ожидаем новую волну.

Для нашей отрасли эволюция не является новшеством. С начала 1980-х мы наблюдали монументальные изменения — от запуска интернета и развития беспроводных технологий до строительства нейронных сетей и развития усовершенствованного распознавания образов.

Сегодня в сфере энергетики наблюдается больше потрясений, чем когда-либо. Однако за потрясениями следует прогресс.

В последующие 20 лет будет наблюдаться развитие энергетики на основе программного обеспечения, что сделает отрасль более эффективной и безопасной. Благодаря развитию технологий на основе программного обеспечения повышается точность расчетов, что позволяет увеличивать период непрерывной эксплуатации и сокращать воздействие человеческого фактора.

Технология также помогает решать более широкий спектр вопросов: получение критически важной коллективной информации, собранной в компании в течение десятилетий методом проб и ошибок. Надвигающаяся революция Интернета вещей позволит руководителям обучить команды более эффективной работе на основе этих знаний, а претерпевшие цифровую трансформацию электростанции с новыми встроенными отраслевыми знаниями помогут компаниям обеспечить оптимальную работу установок в период пиковых нагрузок.

Ставка тут высока: дальнейший переход к обеспечению безопасной работы электростанций чрезвычайно важен. Однако дорожной карты для дальнейших действий пока нет. Каждая организация понимает цифровую трансформацию по-своему. Установка нового программного или аппаратного обеспечения на оборудование может привести к проблемам в любой сфере промышленности, а в энергетике — к наиболее устрашающим.

Тем не менее вступление в технологию цифровых двойников не так страшно, как кажется.

Компания Emerson полагает, что наши заказчики стремятся испытать новые протоколы и процессы для оптимизации своих операций и освоить все еще продолжающую свое шествие цифровую трансформацию, но хотят делать это с особой осторожностью. Ведь ошибки в энергетике недопустимы.

Многие компании стали внедрять цифровые двойники — симуляторы работающей станции, позволяющие испытывать предлагаемые изменения без воздействия на работу реальной системы контроля. Но испытание на подобных цифровых двойниках, находящихся в отдельной от электростанции среде, является несовершенным и потенциально невыгодным процессом. Они дают актуальную на данный момент картину и в ближайшем будущем очень быстро теряют точность и актуальность. Это чревато проблемами, так как действующая система продолжает работать, не отражаясь в среде цифрового двойника.

Поэтому мы сфокусировали наше внимание на технологии встроенного цифрового двойника. При помощи первой в отрасли интегрированной платформы управления и моделирования компания Emerson может воссоздать точную цифровую копию действующего предприятия, работающую параллельно с ним. Цифровой двойник и энергоустановка работают как настоящие близнецы — развиваются параллельно, испытывая одни и те же условия. Это убирает временные границы и позволяет избежать проблем в реальной работе.

Использование компанией Emerson и установкой ведущей технологии позволяет совместно определить эффективность эксплуатации, повысить безопасность и сократить длительность незапланированного ремонта.

Каждая развивающаяся технология несет в себе новую возможность роста эффективности. Встроенный цифровой двойник позволяет провести безопасное испытание возможностей, сохраняя при этом целостность важнейшей сферы, буквально питающей жизни миллиардов. Технологии, подобные цифровому двойнику, предназначены для того, чтобы помочь энергетике внедрить цифровую трансформацию и осознать все ее преимущества.

Please enable JavaScript to use this website.