Gestione del carburante
È possibile ottenere una baseline dell'energia estremamente precisa per le prestazioni dei serbatoi con un sistema di gestione del carburante di Emerson.
Il sistema di controllo e monitoraggio integrato di Emerson aiuta a restare conformi alle norme ambientali, a ottenere dati in tempo reale precisi e una panoramica sulle prestazioni di carburante, motore e serbatoio. Misurazioni integrate e controllo sull'intero sistema di gestione del carburante, dal bunkeraggio al consumo.
Combinando le misurazioni del combustibile con le misurazioni esistenti relative a serbatoi e flussi, si ottiene una sorprendente protezione dell’integrità del combustibile, tutelandolo da furti e adulterazioni. Il rapido flusso di dati consente di disporre di valori in tempo reale e riferimenti energetici aggiornati per l’intera flotta, utili per avere una conoscenza approfondita e pianificare con efficienza.
La misura del consumo del combustibile è un parametro importante che contribuisce all'efficienza complessiva del combustibile di una nave. Tutte le applicazioni richiedono misurazioni altamente accurate e affidabili per un controllo e una gestione più rigorosi del combustibile bruciato, al fine di ottenere un risparmio economico e una potenziale riduzione delle emissioni
Per la combustione ottimale dei combustibili densi in caldaie e riscaldatori, è fondamentale poter misurare e regolare la viscosità. In questo modo, la combustione sarà più omogenea e il consumo di combustibile sarà più efficiente, mantenendo la conformità alle norme ambientali.
Ottieni un maggior controllo sulla baseline energetica e prendi decisioni operative più efficaci per migliorare la gestione delle navi
Migliora la trasparenza e la tracciabilità mediante la condivisione di diverse funzionalità del sistema su più postazioni di lavoro a bordo delle navi
Un sistema di gestione del carburante completamente integrato offre informazioni in tempo reale che consentono di esaminare l'intero sistema e senza limitarsi ai consumi. Le nuove funzionalità utilizzano i dati ad alta velocità forniti dalle apparecchiature di controllo della portata, offrendo informazioni diagnostiche sulla densità del carburante e altri dati approfonditi sul bunkeraggio del carburante e sui processi di consumo a bordo della nave.
Per acquisire la massima fiducia nel processo di bunkeraggio di GNL con una soluzione MID certificata e garantire la massima precisione nella misurazione di massa, densità e volume di GNL
Oltre 30 anni di successi nella misurazione criogenica garantiscono la massima tranquillità nella gestione del bunkeraggio di GNL
È possibile combinare un sistema di misura fiscale all'avanguardia con l'approvazione di terze parti per garantire una misurazione precisa e una soluzione certificata per le sfide di bunkeraggio di GNL più complesse. Sfrutta la registrazione dei dati cronologici e approfondisci la conoscenza del processo per consentire a fornitore e acquirente di migliorare le rispettive operazioni.