Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

Gascromatografo Rosemount™ 370XA

Descrizione del prodotto

Il gascromatografo per gas naturale 370XA Rosemount, l'analizzatore più recente nella serie XA dei gascromatografi di Emerson, è progettato per fornire semplicità di utilizzo e prestazioni di misurazione superiori per analisi C6+ BTU/CV.

Alimentazione elettrica
24 VCC all'unità (21–30 VCC) • 55 watt (avvio) • < 25 watt (condizioni di regime)
Montaggio
Su palo (standard) o montaggio a parete
Certificazioni/Approvazioni
CSA: Classe I, Zona 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • Classe I, Divisione 1, Gruppi B, C, D, T6, custodia di tipo 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = da -20 °C a 60 °C
Dimensioni
460 mm H x 305 mm L x 280 mm P (18“ H x 12“ L x 11“ P)
Peso
22 kg (50 lbs.)
Garanzia
2 anni di garanzia limitata

Funzionalità

  • Funzionalità semplificata e semplicità di utilizzo
  • LOI a colori con assistenti software incorporati per guidare l'operatore attraverso attività comuni, quali: sostituzione modulo; modifica del gas di calibrazione; tempistica auto-valvola
  • Costi di installazione ridotti
  • Alimentazione 25 VCC con un massimo di 550 Watt all'avvio e < 25 watt (condizioni di regime) di potenza nominale
  • Opzioni di montaggio su palo (standard) e a parete
  • Non richiede ripari per la maggioranza degli ambienti, custodia opzionale disponibile per ambienti estremi
  • Costi di gestione dell'impianto inferiori

Documenti e schemi