Gascromatografi per gas naturale

Gascromatografi per gas naturale

Progettati per applicazioni di misure fiscali che richiedono l'analisi da C6+BTU/CV a C9+ e misura del punto di rigiada degli idrocarburi

Caratteristiche fondamentali di gascromatografia

I gascromatografi per gas naturale di Emerson sono progettati per applicazioni dove sono necessarie misurazioni critiche del gas. Dall'analisi di C6+ BTU/CV per misure fiscali ad analisi C9+ più complesse con calcoli del punto di rugiada degli idrocarburi, monitoraggio delle tracce di contaminante (compreso C6+ con H2S) per l'integrità delle tubazioni, qualità del prodotto per LNG o NGL e altre applicazioni personalizzate nel campo dell'analisi di gas naturale, Emerson stabilisce gli standard di settore per la gascromatografia e l'analisi del gas naturale.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Caratteristiche fondamentali di gascromatografia
Caratteristiche fondamentali di gascromatografia

Come funziona

I gascromatografi (GC) Rosemount di Emerson sono dotati del software intuitivo MON, che consente agli operatori di configurare, utilizzare e gestire facilmente l'analizzatore in locale o in remoto. Fornisce inoltre analisi e informazioni più approfondite sui processi e sulle prestazioni dei GC. Fra le funzioni disponibili, il software MON consente di comunicare sulla rete aziendale, archiviare in sicurezza dati critici e generare rapporti dettagliati come ad esempio:

  • Cromatografi attuali e archiviati
  • Cronologia degli allarmi
  • Registri degli eventi
  • Registri di manutenzione

Un gascromatografo funziona bene solo se la qualità del campione che misura è buona. Pertanto, tutti i sistemi di campionamento dei gascromatografi di Emerson vengono progettati in base agli specifici requisiti dell’applicazione. Tra le caratteristiche comuni si annoverano:

  • Modelli riscaldati e a pannello aperto
  • Tutti i componenti sono certificati per la classificazione dell’area
  • Calibrazione/Convalida automatica disponibile come opzione
  • Varietà di sonde campione per estrarre dal processo un campione stabile e affidabile

Le valvole a 6 o 10 porte usate nel gascromatografo Rosemount di Emerson offrono durabilità eccezionale e ridotta manutenzione, grazie all’esclusiva attuazione a membrana a due facce che non richiede molle, o-ring e lubrificazione. Il movimento minimo dei componenti interni alla valvola contribuisce alla rapida attuazione della valvola stessa, ideale per le applicazioni che impiegano colonne capillari e microcompattate. Altre caratteristiche di progettazione includono:

  • Design semplice per un facile accesso e un'agevole manutenzione
  • Percorso del flusso del campione senza ostacoli
  • Disponibilità di valvole di iniezione del liquido rotative
  • Garanzia a vita

Che sia necessario creare una rete collegando più gascromatografi di processo nello stabilimento o che si desideri collegare un unico analizzatore al sistema DCS, i gascromatografi Rosemount di Emerson possono essere configurati per gestire quasi tutti gli scenari di comunicazione, quali:

  • Scelta di uscite Ethernet, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus Serial o analogiche 4-20 mA
  • Connettività ai sistemi di controllo dello stabilimento mediante protocolli standard del settore, quali Modbus e OPC

Prodotti




Media e applicazioni realizzate

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.