Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Micro Motion-P-F-Coriolis

Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis compatti e drenanti, serie F Micro Motion

Descrizione del prodotto

Con misure ad elevata affidabilità e robuste, i misuratori di portata serie F rappresentano la scelta preferita per applicazioni di controllo di processo. Scegliere questi misuratori intelligenti per utilizzare il processo in modo più efficiente e risolvere le sfide di produttività più difficili

Prodotti

Search
1-10 di 21 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Accuratezza/ripetibilità nei liquidi
Fino a ±0,1% della portata (±0,05% della portata)
Accuratezza/ripetibilità nei gas
Fino a ±0,5% della portata (±0,25% della portata)
Accuratezza/ripetibilità della densità
Fino a ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3)
Diametro del tubo
1/4" (DN6) - 4" (DN100)
Campo di pressione
Fino a 430 barg (6.250 psig)
Campo di temperatura
Da -100 °C a 350 °C (da -148 °F a 662 °F)
Elettronica (soft)
Opzioni di espansione I/O tra cui mA, frequenza, discreti, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Attenuazione
20:1

Funzionalità

  • Misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
  • Scelta tra acciaio inossidabile 316L e lega di nichel C-22 in tutte le misure
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misuratore con cronologia e registrazione dati integrate
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore; tra cui (ma non limitate ad esse) CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, grado di protezione 66/67 e NAMUR
  • Certificazioni per misure fiscali da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasile
  • Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis serie F

Documenti e schemi