Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-F025S

Misuratore Coriolis F025S Micro Motion, 1/4 Pollici (DN6), Acciaio Inossidabile 316Ll

Descrizione del prodotto

Misuratore di portata Coriolis in acciaio inox 316L che assicura misurazioni altamente affidabili, ripetibili e solide.

Prodotti

Search
1-11 di 11 risultati per Products
F025S
2700
F025S
3500
F025S
2500
F025S
5700
F025S
1700
F025S
4200
F025S
3700
F025S
1500
F025S
2400S
F025S
1600 Compact Flow Transmitter
F025S
4700 Flow Transmitter
Accuratezza della portata in massa su liquido
±0,20% della portata (standard)±0,15% della portata (opzionale)±0,10% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in massa su liquido
±0,050% della portata
Accuratezza della portata in volume su liquido
±0,28% della portata (standard)±0,25% della portata (opzionale)±0,15% della portata (opzionale)
Ripetibilità della portata in volume su liquido
±0,050% della portata
Accuratezza della portata in massa su gas
±0,5% della portata
Ripetibilità della portata in massa su gas
±0,25% della portata
Accuratezza della densità per liquidi
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (standard)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opzionale)
Accuratezza della temperatura
±1 °C ±0,5% del valore letto
Pressione di esercizio massima del sensore
1.450 psig (100 barg)
Certificazioni e calibrazioni del misuratore

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protezione di ingresso
•Effetti EMC

Funzionalità

  • Ottenimento di misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e della misurazione della densità in applicazioni che richiedono un design compatto e drenabile
  • Scelta tra acciaio inossidabile 316L e C-22 lega di nichel di qualsiasi dimensione
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
  • Ampia gamma di approvazioni e certificazioni per misuratori; CSA (Classe 1 Div 1 gruppi C e D, Classe 1 Div 2 gruppi A, B, C e D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67 e NAMUR
  • Certificazioni per misura fiscale da MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brazil
  • Realizzazione dei tassi di risposta più rapidi e misurazione accurata di batch e processi con una tecnologia per trasmettitori MVD senza paragoni
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis serie F

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-8 di 8 risultati per Parti e accessori
:
Core processor standard remoto (700) Micro Motion a 9 fili con certificazione CSA - NPT
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis
Gruppo core processor standard Micro Motion™ modello 700
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis
Gruppo Core Processor avanzato Micro Motion™ modello 800
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis
Kit barriera Micro Motion™ per Direct Connect con certificazioni CSA - Istruzioni in inglese
Tipo di prodotto
Parti di ricambio
Compatibilità
Famiglia
Portata - Coriolis
disponibilità
Tipo di prodotto
Compatibilità
Famiglia
Parti di ricambio
Portata - Coriolis