今すぐ AMS Trex コミュニケータをご注文ください
最新のハンドヘルドフィールド技術にアップグレードすると、デバイスの問題をこれまで以上に簡単かつ正確に診断できます。今すぐ MyEmerson で直接注文して構成してください。
設備が適切に性能を発揮していない場合や、施設で問題が診断されないまま放置されている場合、コストのかかる予想外のダウンタイムが発生する可能性があります。AMS Trex デバイス・コミュニケータは、その場で簡単な問題に対処することができ、不要な、破壊的で侵襲的な問題の物理的調査を回避することができます。
Trex コミュニケータを携帯すると、現場でデバイスの問題を適切に診断できます。保全担当チームは、作業時間を大幅に短縮し、適切な携帯デバイスを使用して最初に問題を迅速かつ適切に修正することで安心感を得られます。
エマソンの AMS Trex デバイスコミュニケータの 360 度のビュー、機能、レイアウト、構成を体験してください
技術者は、耐久性に優れた本質安全防爆構造の AMS Trex コミュニケータを使用して、現場で問題を切り分けて修理できます。その間も、デバイスは動作し続けます。
製造施設の過酷な環境に耐えられるよう設計されており、世界的な本質安全防爆要件を満たします。
現場で簡単に片手で一日中使えるように設計されています。手袋を着用していてもスクリーンを操作できます。
電源や I/O インフラストラクチャを設置する前に、現場でデバイス設定を可能にします。機器に接続するだけで給電します。
ディスプレイの変更が容易で、電力を節約したり、明るさを環境に合わせて調整したりして、視認性の良い鮮明な表示を確保できます。
技術者が作業を実施しやすいように最新のアプリケーション・ベース・フレームワークを採用することで、AMS Trex の機能を拡張します。
技術者が介入することなく、AMS Device Manager データベースでデータ整合性を維持します。
AMS Trex デバイスコミュニケータは、最新の使いやすいユーザエクスペリエンス(大型ディスプレイ、タッチスクリーン、タスクベース UIなど)により効率性を高めます。デバイスダッシュボード、高度な診断機能、トラブルシューティングのヒントを活用すると、現場で問題を発見してその場で修正できます。
ユーザニーズを予測し、トラブルシューティング情報を提供し、メニューと大型タッチスクリーンキーボードの入力基準によりソフトウェア内の移動を容易にします。
デバイスを接続するとユーザはシンプルな操作で関連情報を入手でき、機器情報、アラート、機器状態、主要測定値、メニューがすべて一覧表示されるので、簡単に問題を診断できます。
AMS Trex ユニットの接続または追加機能は、ホットスワップに対応しており、簡単に切替できます。Plus Module には、HART および FF コネクタ、ループセグメントに給電可能な Power the Loop 対応 HART および FF 用コネクタ、アンメータコネクタが含まれます。
Power the Loop テクノロジを使用すると、デバイスに繋ぐ前に、適合する電源またはループシミュレータを設置したり持ち運んだりする必要がなくなります。技術者は、電源や I/O インフラストラクチャを設置する前にデバイス設定を実行できます。
現場で加えたデバイス設定の変更を自動的に記録し、それを AMS Device Manager と同期することで、データ整合性を維持し、正確な監査証跡レコードを作成します。
同梱の PC アプリケーションである Upgrade Studio を使用すると、新しいソフトウェアやアプリで Trex ユニットを最新の状態に保つことができます。このようなアプリは、ワークフローを自動化し、現場の作業員がフィールド機器を安全、着実、正確に試運転、設定、診断、修理しやすいようにします。
HART および FOUNDATION Fieldbus デバイスの設定とトラブルシューティング用の幅広いオプションを提供します。
現場でループに給電し、ループの修理と点検を実行できます。また、配線の問題を切り分け、トラブルシューティングを行います。
FOUNDATION Fieldbus セグメントの修理と検証に必要なツールセットをご利用ください。
無線ネットワークを短時間で、エラーの発生を抑え、より安全な方法でプロビジョニングできます。
Rosemount レーダーレベル伝送器の測定および設定の精度を保証します。
プロセスに影響を与えることなく、バルブアセンブリの状態と性能を分析し、確認できます。
計算機、基本変換機能、ループコンバータ/オームの法則計算機、単位コンバータを内蔵しています。
PDF ファイルを AMS Trex に転送することにより、現場でマニュアル、作業プロセス、メモ、その他の PDF に簡単にアクセスできます。
With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.
Enhance your operations by measuring three variables – differential pressure, static pressure, and process temperature – in a single device. Using these recommended steps, learn how to calibrate Emerson’s Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter.